Întreruptoare de protecție sistemice

Protecție fiabilă, manevrare ușoară
Întreruptoare de protecție termomagnetice PTCB TM în mână

Cu o lățime totală de 8 mm, întreruptoarele de protecție termomagnetice PTCB TM oferă mai mult spațiu în tabloul electric. De asemenea, acestea sunt ideale pentru curenți mai mari. Conectarea la gama CLIPLINE complete facilitează configurarea aplicațiilor. Datorită contactului integrat de semnalizare a stării, sunteți informat în orice moment cu privire la starea de comutare. Conectorul de măsurare a curentului asigură transparența în ceea ce privește utilizarea.

Avantajele întreruptorului de protecție sistemic PTCB TM

  • Mai mult spațiu în tabloul electric: protecție și semnalizare cu o lățime totală de doar 8 mm
  • Aplicații ușor de configurat datorită compatibilității cu blocurile terminale modulare din gama CLIPLINE complete
  • Transparență asupra stării și gradului de utilizare datorită monitorizării practice a curentului și semnalizării la distanță
  • Operare intuitivă, de la punerea în funcțiune până la mentenanță datorită funcționalității clare și stării de comutare în orice moment

Cei mai buni prieteni: alimentare, protecție monitorizare și conectare cu PTCB TM

Persoană cu protecție termomagnetică a dispozitivului în mână
Oameni cu sursa de alimentare în mâini
Persoane cu fișa de monitorizare PTCB ECM în mână
Oameni cu blocuri terminale din programul CLIPLINE complete în mâinile lor
Persoane cu pictograme de aprovizionare, protecție, monitorizare și conectare pe tricouri
Persoană cu protecție termomagnetică a dispozitivului în mână

Mai mult spațiu în tabloul electric
Cu lățimea lor totală îngustă de numai 8 mm, întreruptoarele de protecție PTCB TM economisesc o cantitate considerabilă de spațiu în tabloul electric. Comparativ cu MCB-urile convenționale, acestea economisesc până la 65 % spațiu. În ciuda dimensiunilor lor compacte, acestea garantează protecție completă și semnalizare integrată. Acest lucru le face unul dintre cele mai subțiri aparate cu această funcție de pe piață.

Oameni cu sursa de alimentare în mâini

Combinație optimă pentru alimentare și protecție
Caracteristica de declanșare termomagnetică a PTCB TM este ideală pentru curenți de pornire mari. În combinație cu sursa de alimentare QUINT POWER, întreruptoarele de protecție asigură disponibilitatea maximă a sistemelor. Datorită tehnologiei SFB, precum și a rezervei statice și dinamice de curent, sursa de alimentare furnizează pentru scurt timp de până la șase ori curentul nominal. În acest fel, sarcinile sunt pornite în mod fiabil și protejate în același timp.

Persoane cu fișa de monitorizare PTCB ECM în mână

Transparență privind utilizarea sistemului
Întrerupătoarele termomagnetice, debroșabile de protecție vă arată în orice moment starea curentă de comutare direct pe dispozitiv sau prin semnalizare la distanță ca semnal individual sau colectiv. Sistemul suplimentar aliniabil de monitorizare a curentului vă informează cu privire la starea curentă a sarcinii, incluzând o avertizare de depășire a limitei reglabilă.

Oameni cu blocuri terminale din programul CLIPLINE complete în mâinile lor

Configurați aplicații cu ușurință
Întreruptoarele de protecție PTCB TM pot fi conectate la gama de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete pentru o integrare intuitivă și sistemică. Cu PTCB TM, pot fi combinate rapid distribuția de potențial și protecția dispozitivului, economisind între timp spațiul. Acest lucru simplifică considerabil configurarea aplicațiilor, economisește timp și reduce în același timp efortul de cablare.

Persoane cu pictograme de aprovizionare, protecție, monitorizare și conectare pe tricouri

Soluție de protecție compactă cu un sistem
Împreună cu sursele de alimentare QUINT POWER și întreruptoarele termomagnetice, debroșabile de protecție PTCB TM, rezultatul este o soluție de alimentare care nu lasă nimic de dorit. Protecția fiabilă și starea clară de comutare caracterizează întrerupătoarele, care au doar 8 mm lățime. Întreruptoarele de protecție pot fi integrate cu ușurință în gama de blocuri terminale modulare COMPLETE line. Acest lucru oferă flexibilitate maximă și protecție fiabilă în tabloul electric.

Alimentare, protecție, monitorizare și conectare Întreruptoarele de protecție compacte pot fi combinate în mod ideal pentru a forma un sistem care vă oferă o protecție fiabilă și ușor de instalat pentru aplicația dvs.

Imagine interactivă: sistemul complet format din sursă de alimentare, întreruptoare de protecție, modul de monitorizare și blocuri terminale modulare
Aprovizionare
Portofoliul extins de surse de alimentare este o bază ideală pentru orice aplicație.
Surse de alimentare
Conectare
Utilizați selecția extinsă de blocuri terminale modulare și accesorii din gama CLIPLINE complete pentru a configura distribuția potențialului întreruptoarelor de protecție.
Blocuri terminale modulare
Contactor
Întreruptoarele de protecție termomagnetice PTCB TM constituie baza pentru un sistem care alimentează în mod optim aplicația și protejează consumatorii.
Întreruptoare termomagnetice de protecție
Monitorizare
ECM PTCB monitorizează starea de încărcare a întregului sistem.
Protecție fiabilă, manevrare ușoară
Întreruptoare de protecție sistemice

Aflați cum întreruptoarele de protecție sistemice PTCB TM formează o simbioză perfectă de alimentare, protecție, monitorizare și conectare.

Deschide broșura
Broșură "Întreruptoare de protecție sistemice"

Întreruptoarele de protecție compacte PTCB TM

Imagine interactivă: întreruptoare de protecție compacte, termomagnetice PTCB TM
Poziție comutator unică
Poziția manetei basculante indică în mod clar starea întrerupătorului, chiar și atunci când nu se află sub tensiune.
Canale pentru punți de scurtcircuit standardizate
Canalele pentru punți de scurtcircuit sunt utilizate pentru distribuirea simplă a potențialelor. Utilizați accesoriile standard din portofoliul CLIPLINE complete. În plus față de materialul punților, se pot utiliza și diverși conectori de service sau pentru captare.
Cartuș de protecție îngust
Lățimea totală îngustă a întrerupătoarelor economisește spațiu în tabloul electric. Datorită posibilității lor de conectare prin înfigere, întrerupătoarele pot fi înlocuite cu ușurință și curentul nominal poate fi ajustat
PTCB ECM - Monitorizare electronică a curentului
Modulul de monitorizare PTCB ECM măsoară curentul total al sistemului. Astfel, depășirile sau abaterile pot fi recunoscute din timp la fața locului sau de la distanță.
Semnalizare simplă
Contactele de semnalizare fără potențial de masă indică starea întrerupătoarelor individuale. Interconectarea ca semnal colectiv este simplă și sigură cu ajutorul punților standard.
Întreruptor de protecție PTCB TM instalat într-un tablou electric

Rezistent, protecție termomagnetică

Întrerupătoarele termomagnetice de protecție oferă o capacitate ridicată de deconectare și durabilitate. Acestea sunt insensibile la vârfurile de curent și la influențele electromagnetice. Fără dependență de software sau firmware, acestea sunt ideale pentru aplicații solicitante în care disponibilitatea sistemului este o prioritate. Portofoliul nostru include două variante de curbe caracteristice cu intervale de curent de la 0,5 la 16 A pentru flexibilitate maximă.