Base element, mounting type: DIN rail: TH 35 - 7.5 mm, rated current: 31 A
Întrerupătoare termomagnetice de protecție
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție conțin atât un mecanism de declanșare termic, cât și unul magnetic. Acest lucru înseamnă că dispozitivele de protecție se declanșează mai rapid în caz de scurtcircuit decât siguranțele termice. Întrerupătoarele de protecție îndeplinesc, de asemenea, cerințele pentru traseele lungi de cabluri cu diferite curbe caracteristice. Prin urmare, acestea oferă protecție ideală împotriva suprasarcinii și a curenților de scurtcircuit.
Base element, mounting type: DIN rail: TH 35 - 7.5 mm, rated current: 31 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic SFB, 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., for DIN rail mounting
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic SFB, 1 changeover contact, plug for base element.
Avantaje
- Protecție maximă împotriva supracurentului pentru cabluri lungi datorită caracteristicii de declanșare F2
- Integrarea în conceptele de semnalizare la distanță datorită contactului de semnalizare integrat
- Reducerea efortului de instalare datorită întreruptoarelor de protecție șuntabile (în elementul de bază)
- Protecție cu siguranțe pentru tensiuni de comandă de 12/24/48 V CC și 230/240/277 V CA
- Întreruptoarele de protecție termomagnetice fac parte din sistemul COMPLETE line
Produse noi
Compact. Sistemic. În siguranță. PTCB TM
Gama de produse PTCB TM oferă un sistem de întrerupător de protecție termomagnetic extrem de compact. Întrerupătoarele individuale au o lățime totală de doar 8 mm și dispun de semnalizare integrată. Elementele de bază pot fi conectate la sistemul CLIPLINE. Conexiunile de tip push-in fără unelte simplifică cablarea. Alte caracteristici importante includ monitorizarea curentului, opțiuni de semnalizare de la distanță și operare intuitivă. Acest lucru face ca PTCB TM să fie ideal pentru soluțiile moderne de dulapuri de comandă.
O singură piesă. Clar organizat. Eficientă UT 6-TMC
Întreruptoarele de protecție termomagnetice UT 6-TMC oferă protecție fiabilă împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor într-un design dintr-o singură bucată, ușor de instalat. Cu o curbă caracteristică clar definită, seria se concentrează pe aplicații dovedite. Ideal pentru sisteme modulare cu disponibilitate ridicată și manipulare ușoară.
Întrerupătoare termomagnetice de protecție PTCB TM și UT 6-TMC
Întreruptoare termomagnetice de protecție Funcție și execuție
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție se declanșează atât termic, cât și magnetic. Ambele sisteme, bimetalul și bobina electromagnetică, acționează independent.
În cazul întreruptoarelor de protecție termomagnetice, mecanismul de declanșare este activat în 3 până la 5 ms în cazul unui scurtcircuit. Acest lucru este mai rapid decât în cazul întrerupătoarelor pur termice.
Pentru a realiza trasee mai lungi de cabluri în sistemul dvs., utilizați întreruptoare de protecție cu curbe caracteristice rapide, de exemplu F2. Prin conectarea cu sursele de alimentare QUINT POWER de la Phoenix Contact, obțineți protecția maximă pentru cablurile și dispozitivele dumneavoastră. Întreruptoarele de protecție pot fi repornite în orice moment.
Întreruptoarele noastre termomagnetice de protecție vă stau la dispoziție ca design monobloc și conectabil. Alegeți între conexiunea cu șurub și tehnologia de conectare push-in.
Întrerupătoarele sunt montate în tablourile de distribuție ale unei game diverse de mașini
Domenii de aplicare
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție sunt utilizate, în principal, în tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, precum și în controlul proceselor. Având în vedere diferitele caracteristici de declanșare și nivelurile fine de curent nominal, întrerupătoarele de protecție oferă numeroase posibilități de utilizare.
Astfel, acestea sunt ideale, de ex., pentru protecția controlerelor logice programabile, a ventilelor, a motoarelor și a convertizoarelor de frecvență.