Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

CB TM1 4A SFB P - Thermal-magnetic device circuit breaker
2800839

Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic SFB, 1 changeover contact, plug for base element.

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Individually adjustable with protective plugs
Fuse protection for above-average conductor lengths with the aid of the SFB characteristic curve
Protective plug with fixed nominal current value as protection against unintentional changes
Increased safety with electrical isolation in the event of errors