Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Întrerupătoare termomagnetice de protecție
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție conțin atât un mecanism de declanșare termic, cât și unul magnetic. Acest lucru înseamnă că dispozitivele de protecție se declanșează mai rapid în caz de scurtcircuit decât siguranțele termice. Întrerupătoarele de protecție îndeplinesc, de asemenea, cerințele pentru traseele lungi de cabluri cu diferite curbe caracteristice. Prin urmare, acestea oferă protecție ideală împotriva suprasarcinii și a curenților de scurtcircuit.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., for DIN rail mounting
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., for DIN rail mounting
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic SFB, 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, connection method: Screw connection, nominal current: 10 A, tripping characteristic: F1 (fast blow), fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, rated current: 10 A
Avantajele dumneavoastră
- Protecție maximă împotriva supracurentului pentru traseele lungi de cablu prin caracteristica de declanșare SFB
- Integrare în conceptul de telecomunicații, grație contactului de comutare integrat
- Efort de instalare redus grație întrerupătorului de protecție șuntabil (din componenta de bază)
- Acoperirea unor tensiuni de comandă de 230/240 V CA, prin curba caracteristică M1
- Întrerupătoarele termomagnetice de protecție sunt parte a sistemului COMPLETE line
Produse noi
Întreruptoare de protecție sistemice
Protecție fiabilă, manevrare ușoară
Cu o lățime totală de 8 mm, noua gamă de produse PTCB TM creează mai mult spațiu în tabloul electric. Este ideală pentru aplicații pentru curenți mari și este compatibilă cu gama CLIPLINE complete. Datorită separării galvanice și monitorizării simple a curentului, asigură o protecție fiabilă.
Caracteristici principale
- Pornirea fiabilă a sarcinilor cu curenți de pornire mari
- Separare galvanică în caz de defecțiune
- Fiabil datorită proiectării rezistente
- Selecție largă de variante de curent nominal în trepte de la 0,5 la 16 A
- Cartuș de protecție cu curbă caracteristică M1 sau F2
- Tensiune de operare: 10 V CC ... 56 V CC, 24 V CA ... 277 V CA
Avantaje
- Mai mult spațiu în tabloul electric: protecție și semnalizare cu o lățime totală de doar 8 mm
- Aplicații ușor de configurat datorită compatibilității cu blocurile terminale modulare din gama CLIPLINE complete
- Transparență asupra stării și gradului de utilizare datorită monitorizării practice a curentului și semnalizării la distanță
- Operare intuitivă, de la punerea în funcțiune până la mentenanță datorită funcționalității clare și stării de comutare în orice moment
Compact. Sistemic. În siguranță. PTCB TM
Gama de produse PTCB TM oferă un sistem de întrerupător de protecție termomagnetic extrem de compact. Întrerupătoarele individuale au o lățime totală de doar 8 mm și dispun de semnalizare integrată. Elementele de bază pot fi conectate la sistemul CLIPLINE. Conexiunile de tip push-in fără unelte simplifică cablarea. Alte caracteristici importante includ monitorizarea curentului, opțiuni de semnalizare de la distanță și operare intuitivă. Acest lucru face ca PTCB TM să fie ideal pentru soluțiile moderne de dulapuri de comandă.
O singură piesă. Clar organizat. Eficientă UT 6-TMC
Întreruptoarele de protecție termomagnetice UT 6-TMC oferă protecție fiabilă împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor într-un design dintr-o singură bucată, ușor de instalat. Cu o curbă caracteristică clar definită, seria se concentrează pe aplicații dovedite. Ideal pentru sisteme modulare cu disponibilitate ridicată și manipulare ușoară.
Întrerupătoare termomagnetice de protecție CB TM
Întrerupătoare termomagnetice de protecție Funcție și execuție
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție se declanșează atât termic, cât și magnetic. Ambele sisteme, bimetalul și bobina electromagnetică, acționează independent.
Aceasta înseamnă că în caz de scurt-circuit, întrerupătoarele termomagnetice de protecție se declanșează mai rapid decât întrerupătoarele termice de protecție.
Se aplică următoarele: la scurtcircuit, mecanismul de declanșare este activat în 3-5 ms.
Utilizați întrerupătorul de protecție cu curba caracteristică optimizată SFB (Selective Fuse Breaking) pentru a realiza trasee de cablu mai lungi în sistemul dumneavoastră. În combinație cu sursele de alimentare QUINT POWER de la Phoenix Contact, obțineți protecția maximă pentru cablurile și dispozitivele dumneavoastră. Întrerupătoarele de protecție pot fi repornite în orice moment.
Întrerupătoarele noastre termomagnetice de protecție vă stau la dispoziție ca design monobloc și conectabil. Alegeți între conexiunea cu șurub și tehnologia de conectare push-in.
Întrerupătoarele sunt montate în tablourile de distribuție ale unei game diverse de mașini
Domenii de aplicare
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție sunt utilizate, în principal, în tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, precum și în controlul proceselor. Având în vedere diferitele caracteristici de declanșare și nivelurile fine de curent nominal, întrerupătoarele de protecție oferă numeroase posibilități de utilizare.
Astfel, acestea sunt ideale, de ex., pentru protecția controlerelor logice programabile, a ventilelor, a motoarelor și a convertizoarelor de frecvență.