BLUEMARK E.CARD
Imprimantă inovatoare cu jet de cerneală UV
Marcarea clară a tuturor dispozitivelor, componentelor și circuitelor în mediul industrial prezintă provocări majore pentru producătorii de tablouri electrice și de instalații. Standardele oferă reguli clare care trebuie implementate de către părțile implicate în construcția de sisteme de distribuție și instalații pentru a proteja persoanele și utilajele. De exemplu, seria de standarde IEC 61436 definește cerințele tehnice de siguranță pentru sistemele de distribuție de joasă tensiune.
În plus, standardul EN IEC 81346 specifică modul în care ar trebui să arate un sistem de referință unitar pe parcursul ciclului de viață al unei instalații industriale. Marcarea unică contribuie la posibilitatea de a identifica în orice moment obiectele din sistem. Acest lucru simplifică operarea și întreținerea unei instalații și accelerează reparațiile în caz de service. În funcție de domeniul de aplicare al marcajelor și de condițiile de mediu asociate, există numeroase cerințe specifice aplicațiilor.
BLUEMARK E.CARD stabilește noi standarde în marcarea și identificarea industrială. Aceasta se remarcă prin eficiența sa ridicată și soluțiile de marcare rezistente. Datorită conceptului de cerneală modular, imprimanta cu jet de cerneală UV permite rezultate de imprimare optime pe materiale din plastic și metal. Astfel, este deosebit de potrivită pentru utilizarea în producția de utilaje și tablouri electrice.
Avantaje
- Economisește până la 40 % din timpul necesar pentru imprimantele cu jet de cerneală UV cu prelucrarea manuală a materialului
- Imprimanta permite procese de marcare foarte eficiente și soluții de marcare permanente datorită conceptului modular de cerneală
- Rezultate de imprimare optime pe materiale din plastic și metal datorită unei combinații inovatoare de tehnologie TIJ și cerneală UV LED
- Operare simplă datorită ghidării intuitive a operatorului prin afișajul imprimantei și a schimbului de date pe bază de rețea prin interfața OPC UA și software-ul de marcare
- Întreținere redusă prin înlocuirea simplă a întregului sistem de cerneală cu fiecare cartuș
Eficiență ridicată
Imprimanta cu jet de cerneală UV procesează materialele pentru carduri utilizând un sistem automat de transport al cardurilor. După introducerea unei stive de material, cardurile sunt alimentate automat în procesul de imprimare și stivuite pentru îndepărtare după imprimare. Materialele nesortate sunt identificate și marcate în funcție de proiectul de imprimare respectiv. Imprimanta cu jet de cerneală UV impresionează prin designul său compact și volumul mare de imprimare. Procesarea automată a materialului permite economii de timp de până la 40 % în comparație cu imprimantele cu procesare manuală a materialului.
Marcare de înaltă calitate
BLUEMARK E.CARD marchează materiale pentru carduri cu o combinație inovatoare de tehnologie cu jet de cerneală termică (TIJ) și cerneluri cu întărire UV LED. Tehnologia TIJ permite o rezoluție de imprimare ridicată. Cu ajutorul detectării automate a materialului, imprimanta determină o compoziție a cernelii care este adecvată pentru materialul de bază și imprimă materialul utilizând parametri de marcare specifici. Conceptul de cerneală modular produce caractere fine și clare. Întărirea intensivă a cernelii cu lumină UV face ca marcajele să nu poată fi șterse și zgâriate, precum și rezistente la elemente chimice.
Marcare optimizată pentru aplicații
Domeniile de aplicare pentru marcarea și identificarea industrială variază de la tablouri electrice protejate până la utilaje și instalații în care marcajele sunt expuse la influențe chimice și mecanice. Datorită conceptului de cerneală modular, BLUEMARK E.CARD produce rezultate optime de imprimare pe materiale din plastic și metal. Indiferent de cerințele pentru marcarea și identificarea industrială, BLUEMARK E.CARD combină un nivel foarte ridicat de eficiență la procesarea materialelor UCT (policarbonat) și marcaje foarte rezistente cu materiale UC (poliamidă) și etichete metalice.
Întreținere redusă
BLUEMARK E.CARD creează marcaje utilizând imprimarea cu jet de cerneală termică. Cartușele de cerneală sunt formate dintr-un sistem de cerneală și un cap de imprimare. Datorită înlocuirii regulate a capului de imprimare împreună cu cartușul, imprimanta oferă o calitate de imprimare constant ridicată și o întreținere redusă. Atunci când imprimanta este inactivă, cartușele de cerneală pot fi depozitate în compartimentul de depozitare. Depozitarea cartușelor de cerneală extinde capacitatea de stocare a acestora și evită consumul de energie suplimentar pentru procesele de curățare regulate.
Operare simplă
Cu BLUEMARK E.CARD și software-ul de marcare MARKING system, realizarea de proiecte de imprimare extinse este rapidă și ușoară. Poți planifica și monitoriza eficient comenzile de imprimare prin intermediul interfeței de comunicare bidirecțională OPC-UA. Afișajul imprimantei îți oferă, de asemenea, toate informațiile necesare despre starea dispozitivului și a imprimării.
Tutoriale video Explicat pas cu pas
Descoperă tutorialele video de pe canalul nostru de YouTube care conțin informații utile și instrucțiuni pentru utilizarea imprimantelor cu jet de cerneală UV. Utilizează aceste tutoriale video ca un ajutor rapid de pornire și învață pas cu pas diversele funcții ale BLUEMARK E.CARD.