Disponibilitate ridicată în timpul penelor de curent

UPS de curent continuu cu sursă de alimentare integrată
O persoană stă în hala de producție și ține o UPS în fața camerei

Sursele de alimentare neîntreruptibile (UPS-urile) sunt utilizate pentru a asigura continuitatea funcționării sistemelor în cazul unei pene de curent și pentru a le opri corespunzător. Cu noua TRIO DC UPS, Phoenix Contact maximizează disponibilitatea sistemelor. Această sursă de alimentare în comutare combinată cu o sursă de alimentare integrată reunește diverse tehnologii și funcționalități, precum semnalizarea, diagnosticarea, tehnologia de conectare, funcția de pornire la rece și multe altele, într-o carcasă compactă.

Avantaje

  • Economie de spațiu datorită combinației de UPS și sursă de alimentare într-o carcasă compactă
  • Manipulare simplă datorită cablării fără unelte cu tehnologia de conectare push-in
  • Robustă și eficientă datorită rezervei dinamice de curent și comportamentului inteligent de încărcare a bateriei
  • Diagnostic direct datorită LED-urilor multicolore și a contactelor de semnalizare pentru afișarea clară a stării
  • Parametrizare și monitorizare inteligente prin intermediul conexiunii de interfață (USB-C și RS-485)
TRIO UPS cu interfață

Nu trebuie să îți faci griji cu privire la timpii de nefuncționare Cu UPS de curent continuu combinat cu sursă de alimentare integrată

Sursele de alimentare neîntreruptibile oferă eficiență și flexibilitate deosebit de ridicate.
Pentru a-ți îndeplini cerințele individuale, modulele de alimentare neîntreruptibilă sunt disponibile în diferite variante, cu sau fără interfață.

Dispozitivele combinate sunt caracterizate de sursa de alimentare integrată. Acest lucru economisește spațiu în tabloul electric și reduce la minimum timpul necesar pentru punerea în funcțiune.

Indiferent dacă ai nevoie de o soluție cu sau fără interfață, dispozitivele noastre TRIO DC UPS asigură o sursă de alimentare stabilă și continuă pentru aplicațiile tale critice.
Descoperă combinația perfectă de performanță și versatilitate.

UPS robustă cu sursă de alimentare integrată Avantaje în detaliu

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

TRIO UPS de la Phoenix Contact combină o sursă de alimentare și UPS într-o carcasă compactă. Mai multe dispozitive pot fi instalate unele lângă celelalte fără pierderi de putere. În ciuda acelorași dimensiuni, TRIO UPS oferă mai multe putere decât modelele anterioare.

TRIO UPS

TRIO UPS oferă o rezervă dinamică de curent cu 150 % din curentul nominal și o rezervă dinamică de curent a bateriei cu până la 400 % din curentul nominal pentru perioade scurte. Un încărcător performant asigură încărcarea rapidă. Senzorul de temperatură Pt 1000 permite o încărcare inteligentă, în funcție de temperatură prin măsurarea directă a temperaturii la nivelul bateriei.

TRIO UPS

Efortul de instalare cu tehnologia de conectare push-in este, de asemenea, redus la minimum de către dispozitivul combinat, deoarece sursa de alimentare și UPS nu trebuie să fie cablate separat. Setarea timpului de autonomie și selectarea capacității bateriei se efectuează direct pe dispozitiv. Tensiunea de ieșire de curent continuu poate fi setată cu ajutorul potențiometrului.
De asemenea, este posibilă resetarea după înlocuirea bateriei sau efectuarea unei reporniri la rece de la nivelul bateriei prin apăsarea unui buton.

TRIO UPS

TRIO UPS de la Phoenix Contact oferă un diagnostic direct al stării de funcționare prin LED-uri multicolore și contacte de semnalizare. De asemenea, starea bateriei este afișată în mod clar, inclusiv funcții precum „State of Health” (SOH). Ieșirile de semnal parametrizabile prin intermediul software-ului de configurare POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) permit o adaptare personalizată pentru monitorizare.

TRIO UPS

TRIO UPS oferă parametrizare și monitorizare inteligente prin interfețe versatile. Conexiunea USB-C care poate fi înșurubată o face adecvată pentru aplicații robuste. Software-ul de configurare POWER MANAGEMENT SUITE poate fi utilizat pentru a conecta PC-urile industriale pentru configurare și monitorizare. Interfața RS-485 permite integrarea simplă în rețele Modbus/RTU.

Imagine interactivă: TRIO UPS cu modul de baterii TRIO
Suport de siguranță
Suportul de siguranță cu suport de fișă de încărcare permite un transport sigur și o depozitare în siguranță.
Timpi de autonomie lungi
Timpi de autonomie lungi datorită selecției flexibile de baterii de la 2 Ah până la 110 Ah și compatibilității cu bateriile PB și WTR.
Înregistrarea temperaturii
Înregistrarea temperaturii mediului ambiant și conexiunea pentru înregistrarea temperaturii externe permit un comportament inteligent de încărcare al bateriei, în funcție de temperatură.
Cabluri preasamblate
Cablurile preasamblate permit conectarea simplă direct la modulul de baterii.
Comunicare
Parametrizare și monitorizare prin intermediul interfeței opționale cu RS-485 și USB-C.
Repornire cu bateria
Repornire directă la rece prin intermediul bateriei, utilizând un buton de pe dispozitiv
Diagnostic direct
Pentru a semnala diferite stări, starea produsului este indicată de trei LED-uri multicolore care utilizează diferite culori.