Router de exterior pentru rețele mobile Cellulink Cellulink este o nouă gamă de produse de routere mobile industriale de exterior pentru conectarea dispozitivelor compatibile cu rețelele celulare. Dispozitivele certificate conform IEC-62443-4-2 au antene integrate și pot fi utilizate în întreaga lume.

Router de exterior pentru rețele mobile Cellulink

Avantaje

  • Economii de costuri și de spațiu prin integrarea antenelor în carcasă
  • Instalare mai rapidă datorită PoE și eliminării montării antenei
  • Nivel ridicat de securitate cibernetică cu certificare în conformitate cu IEC 62443-4-1 și IEC 62443-4-2
  • Utilizare universală în orice aplicație de telefonie mobilă
  • Configurare simplă și actualizări de firmware prin management bazat pe web, REST API și managementul dispozitivelor și actualizărilor

Calea ușoară în rețeaua celulară

Cellulink asigură faptul că aplicația ta dispune de o conectivitate optimă a rețelei de telefonie mobilă. Cu antene integrate, o carcasă de exterior robustă și Power over Ethernet, economisești timp și costuri la planificare și instalare. Dispozitivul este adecvat pentru numeroase aplicații. Datorită certificării în conformitate cu IEC 62443-4-2, acesta oferă, de asemenea, un nivel ridicat de securitate cibernetică.

Topologie comunicare prin rețeaua celulară cu Cellulink

Comunicare prin rețeaua celulară cu Cellulink

Noul tip de comunicare prin rețeaua de telefonie mobilă

Cellulink reprezintă noul mod de conectare confortabilă, flexibilă și rapidă a instalației la rețeaua celulară. Cu Cellulink, poți decupla interfața de telefonie mobilă de la aplicația ta. Acest lucru îți oferă o flexibilitate crescută în ceea ce privește selecția de dispozitive din diferite clase de putere și tehnologie, precum și formatul, în funcție de locul de utilizare și de aplicație, fără a fi necesară adaptarea configurației de bază a aplicației tale.

Pentru o securitate optimă, se presupune, de asemenea, că aplicația ta implementează o codare de la un capăt la altul. Acest lucru înseamnă că codarea (VPN, TLS, ...) are deja loc în tabloul electric la nivelul primului dispozitiv din lanțul de comunicare. Datele criptate sunt transmise în siguranță prin Cellulink ca o interfață de telefonie mobilă pură prin intermediul internetului public sau al unei rețele private de la stația aflată la distanță. Abia apoi datele sunt decriptate din nou. Dispozitivul de inițiere poate fi un controler, un router de securitate, un PC industrial sau orice alt dispozitiv de la Phoenix Contact sau alți producători terți. Chiar și un atac ce implică accesul fizic la tabloul electric dintr-o substație nu va duce la o problemă de securitate directă pentru instalația ta.

Router de exterior Cellulink cu unde radio

Antene integrate

Antene integrate

Utilizarea antenelor integrate oferă avantaje considerabile. Acest lucru permite economii semnificative de materiale, deoarece nu mai sunt necesare antene, cabluri și accesorii suplimentare. Efortul redus de instalare duce, de asemenea, la economii considerabile de timp. În plus, antenele integrate oferă un nivel ridicat de flexibilitate a dispozitivului în ceea ce privește locul de montare și tipul de fixare, făcându-le astfel ideale pentru diferite cerințe. În plus, pierderile de atenuare de la nivelul cablurilor și adaptoarelor sunt eliminate. Aceste lucruri, în combinație cu geometria special optimizată a antenei, duc la o calitate îmbunătățită a recepției.

Harta lumii 3D în semicerc

Acoperire globală

Acoperire globală a rețelei de telefonie mobilă

Dispozitivele globale pentru rețeaua mobilă oferă o flexibilitate ridicată, deoarece acestea pot fi utilizate în întreaga lume. Dispozitivele pot rămâne conectate permanent, indiferent de locația acestora. De asemenea, acestea simplifică proiectarea și depozitarea, deoarece se poate utiliza o singură variantă pentru toate regiunile. Pe termen lung, dispozitivele sunt orientate spre viitor și eficiente datorită tehnologiei eSIM și opțiunii de rezervă. Pe de o parte, este garantată o schimbare confortabilă a furnizorului și, pe de altă parte, poți continua să utilizezi dispozitivele chiar și cu modificări tehnologice, cum ar fi trecerea de la 4G la 5G.

Indicator de protecție Securitate și IEC 62443

Sigur: certificat conform IEC 62443-4-2

Securitate cibernetică: IEC 62443-4-2

Certificarea dispozitivului în conformitate cu standardul privind siguranța IEC 62443-4-2 este baza pentru un produs orientat spre viitor și care reprezintă o investiție sigură. În combinație cu procesul de dezvoltare certificat de la Phoenix Contact și mulți ani de experiență, dispozitivele sunt dezvoltate la toate nivelurile în conformitate cu standardele înalte de securitate cibernetică. Beneficiezi de securitate cibernetică cuprinzătoare și de protecție împotriva atacurilor cibernetice pentru a păstra datele și procesele în siguranță.

Proprietăți

Proprietăți tehnice ale Cellulink

Prezentare generală a proprietăților tehnice ale Cellulink

Domenii de utilizare

Topologie control la distanță prin rețeaua celulară publică cu Cellulink
Topologie întreținere la distanță prin rețeaua celulară publică cu Cellulink
Topologie comunicare prin intermediul rețelei celulare private cu Cellulink
Topologie control la distanță prin rețeaua celulară publică cu Cellulink

Controlul la distanță descrie schimbul continuu de date între camera de comandă și substațiile din teren. Transmiterea datelor poate fi ciclică sau bazată pe evenimente.

  • În acest context, Cellulink este utilizat pentru a permite unei instalații să transfere date de proces la camera de comandă prin rețeaua celulară publică
  • Cellulink asigură conectivitatea rețelei de telefonie mobilă (4G sau 5G) pentru dispozitivul din aval (de exemplu, PLCnext, MGUARD sau un dispozitiv terț fără interfață de telefonie mobilă integrată)

Topologie întreținere la distanță prin rețeaua celulară publică cu Cellulink

Întreținerea la distanță descrie efectuarea lucrărilor de întreținere și de service de la distanță prin stabilirea unei conexiuni la controlere și la rețeaua Ethernet. Conexiunea este stabilită rapid, eficient și în funcție de necesități.

  • În acest context, Cellulink este utilizat pentru a permite conectarea controlerelor sau rețelelor Ethernet la rețeaua celulară publică
  • Cellulink asigură conectivitatea rețelei de telefonie mobilă (4G sau 5G) pentru dispozitivul din aval

Topologie comunicare prin intermediul rețelei celulare private cu Cellulink

Există un număr infinit de aplicații în cadrul rețelelor 5G private. Exemplul unei aplicații AGV este utilizat pentru a explica conectarea dispozitivelor Cellulink compatibile 5G.

  • Cellulink stabilește conexiunea între controlerul unui AGV și rețeaua 5G privată a companiei.
  • Datorită avantajelor 5G, acest lucru poate fi realizat cu o varietate de AGV-uri, cu rate de transfer posibile ridicate, latențe reduse și pe distanțe lungi.

Prezentare generală a produselor la nivel global

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Zonă de utilizare Global Global Global Global
Clasă de performanță LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Rețea mobilă de rezervă 2G 2G 4G 4G
Format carcasă Variantă pentru perete/stâlp Variantă pentru tablou electric Variantă pentru perete/stâlp Variantă pentru tablou electric
Dual SIM eSIM, SIM fizic eSIM, SIM fizic eSIM, SIM fizic eSIM, SIM fizic
PoE da da da da
Sursă de alimentare redundantă - 10 - 30 V - 10 - 30 V
Nr. articol 1637527 1637627 1637531 1637530
Disponibil începând cu Sfârșitul trimestrului 2/2026 Sfârșitul trimestrului 2/2026
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse

Prezentare generală a produselor pentru Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Zonă de utilizare Europa Europa
Clasă de performanță LTE CAT1 LTE CAT1
Rețea mobilă de rezervă 2G 2G
Format carcasă Variantă pentru perete/stâlp Variantă pentru tablou electric
Dual SIM eSIM, SIM fizic eSIM, SIM fizic
PoE da da
Sursă de alimentare redundantă - 10 - 30 V
Nr. articol 1503433 1503487
Către lista de produse Către lista de produse
Vedere frontală a Ethernet Power Adapter

Alimentare prin cablu Ethernet

Ethernet Power Adapter

Ethernet Power Adapter alimentează tensiunea aplicată la nivelul blocului terminal (18 până la 60 V CC) direct la perechile de fire libere ale cablului Ethernet și o transmite dispozitivului terminal PoE (PD) conectat fără negociere. Această soluție flexibilă permite o alimentare directă, eficientă. Se presupune că tensiunea de intrare îndeplinește cerințele dispozitivului terminal. Optimizat pentru aplicații de 10/100 Mbps, dispozitivul este ideal pentru rețelele industriale datorită designului său compact, montării pe șină DIN și unui domeniu de temperatură de la -40 °C la +75 °C.