Relee de protecție multifuncționale

Siguranță flexibilă pentru concepte de utilaje și sisteme moderne
Utilaj în producție
Relee de protecție multifuncționale PSRuni

Relee de protecție multifuncționale PSRuni L și PSRuni S

Toate funcțiile de siguranță într-un singur dispozitiv – compact, flexibil și eficient Relee de protecție multifuncționale PSRuni

Prin gama de produse PSRuni, Phoenix Contact oferă o nouă generație de relee de protecție multifuncționale, care pot monitoriza până la patru funcții de siguranță într-un singur dispozitiv. Soluția combină flexibilitate maximă, operare intuitivă și standarde de siguranță deosebit de ridicate pentru o gamă largă de aplicații industriale.

Releul de protecție multifuncțional PSRuni permite monitorizarea simultană a funcțiilor relevante pentru siguranță, cum ar fi:

  • Buton de oprire de urgență
  • Rețea optică
  • Întrerupător magnetic
  • Încuietori pentru uși de protecție
  • Sisteme de control cu două mâini de tip IIIA și IIIC
  • Margini de siguranță cu patru fire sau covoare de siguranță

Aceasta înseamnă că un singur releu înlocuiește mai multe module clasice și reduce efortul de cablare, cerințele de spațiu și costurile.

Avantaje

  • Utilizare universală datorită acoperirii tuturor funcțiilor de siguranță uzuale
  • Adaptare flexibilă la cerințe individuale
  • Economie de spațiu și monitorizare eficientă a până la patru funcții de siguranță într-un singur dispozitiv
  • Punere în funcțiune rapidă datorită configurării simple
  • Poate fi utilizat în aplicații de până la cel mai înalt nivel de siguranță SIL 3/PL e

Posibilități de configurare individuale Punere în funcțiune rapidă și întreținere facilă

Configurare direct pe dispozitiv prin comutatorul rotativ cu codificare
Configurare bazată pe software prin conexiune USB-C
Confirmarea setărilor de configurare direct pe dispozitiv
Configurare direct pe dispozitiv prin comutatorul rotativ cu codificare

PSRuni L permite configurarea rapidă și intuitivă direct (local) pe dispozitiv:

  • Fără PC
  • Fără software suplimentar
  • Toate setările pot fi ajustate imediat prin intermediul comutatorului rotativ cu codificare

Această procedură economisește timp, reduce complexitatea și permite efectuarea unor ajustări rapide direct în mediul de producție.

Configurare bazată pe software prin conexiune USB-C

PSRuni S permite o configurare flexibilă, bazată pe software, pentru cerințe avansate:

  • Interfață USB-C standardizată
  • Software gratuit pentru parametrizarea dispozitivelor clipx ENGINEER

PSRuni S vă oferă un set modular pentru concepte de siguranță personalizate: în plus față de funcțiile de siguranță clasice, se pot defini în mod flexibil conexiuni logice, comportamente de pornire, comportamente de ieșire a semnalului, tipuri de temporizare și parametri de timp.

Confirmarea setărilor de configurare direct pe dispozitiv

Toate setările de configurare efectuate sunt confirmate fizic pe dispozitiv.

Producția de utilaje și sisteme

Utilizarea PSRuni în producția de utilaje și sisteme

Domenii tipice de aplicare Integrare perfectă și instalare ușoară

  • Producția de utilaje și sisteme
  • Producția de utilaje de serie și speciale
  • Tehnologia ambalajelor
  • Robotică și manipulare
  • Linii de producție modularizate
  • Industria alimentară și a băuturilor
Succesiune pentru OPRIRE DE URGENȚĂ sigură cu PSRuni

Succesiune pentru OPRIRE DE URGENȚĂ sigură cu PSRuni

Pentru utilizare în instalații noi și existente, PSRuni oferă:

  • Conexiune a conductorului de tip push-in pentru cablare fără unelte
  • Conectare prin Plug-and-Play la senzori și actuatoare uzuale
  • Instalare facilă, fără concepte complexe de cablare

În liniile modulare sau grupurile de utilaje, PSRuni oferă o arhitectură de securitate eficientă, clară și sigură pentru viitor.

Prezentare generală a produselor

Alegeți soluția potrivită pentru aplicația dumneavoastră.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Configurare locală direct pe dispozitiv – rapidă și ușoară

PSRuni S

Configurare bazată pe software prin interfață USB-C – flexibilă și extensibilă

Numărul funcțiilor de siguranță Monitorizare a până la două funcții de siguranță Monitorizare a până la patru funcții de siguranță
Funcții de siguranță cu 2 canale, cu 1 canal, dispozitiv de comutare a semnalului de ieșire, covor de siguranță, antivalent, THC tip III A cu 2 canale (cu monitorizare cu activare sincronă), cu 1 canal, dispozitiv de comutare a semnalului de ieșire, covor de siguranță, antivalent, THC tip III C
Configurare Comutator rotativ cu codificare pe dispozitiv Software pentru parametrizarea dispozitivelor clipx ENGINEER
Logică de siguranță Fix definit Liber configurabil
Tipuri de temporizare Fără temporizare Fără temporizare, temporizare de activare (0,1 s ... 300 s), temporizare pentru oprire (0,1 s ... 300 s)
Certificare SIL 3 (Safety Integrity Level) / PL e (nivel de performanță) SIL 3 (Safety Integrity Level) / PL e (nivel de performanță)
Către lista de produse Către lista de produse