Materiale de marcare sustenabile

Materialele noastre sustenabile reduc amprenta de carbon și oferă calitate dovedită fără compromisuri.
Materiale de marcare care economisesc resurse pentru marcajul tuturor componentelor unui tablou electric

Marcați-vă tabloul electric în mod sustenabil cu noi!

Animați de pasiunea pentru tehnologie și inovație, noi, cei de la Phoenix Contact, modelăm un viitor sustenabil. Conservarea resurselor și protejarea mediului și a climei constituie baza acțiunilor noastre. Analizăm impactul ecologic al produselor noastre de-a lungul întregului lor ciclu de viață și luăm măsuri pentru a reduce emisiile de CO₂ și a îmbunătăți eficiența resurselor. Cu ajutorul soluțiilor noastre de marcare sustenabile, contribuim la reducerea amprentei globale de carbon a unui tablou electric. Prelucrarea deșeurilor reciclate are ca rezultat materiale de marcare economice, fără diferențe de calitate în comparație cu produsele convenționale.

Avantaje

  • Soluții versatile de marcare pentru marcajul sustenabil al tuturor componentelor dintr-un tablou electric
  • Reducerea amprentei de carbon a materialelor de marcare, în unele cazuri cu mai mult de 80 %
  • Conservarea resurselor și evitarea deșeurilor prin recuperarea materiilor prime din deșeuri reciclate
  • Nu există diferențe de calitate în comparație cu materialele de marcare convenționale
Material de marcare sustenabil în format card pentru marcarea blocurilor terminale

Soluții sustenabile de marcare

Marchează în mod sustenabil tabloul electric cu materialele noastre de marcare care economisesc resurse. Portofoliul nostru larg de produse pentru marcare este perfect adaptat pentru utilizarea în tabloul electric. Acesta include o gamă largă de materiale pentru marcajul blocurilor terminale, conductorilor și cablurilor, precum și a dispozitivelor și sistemelor, chiar și în afara domeniului de construcție a tablourilor electrice propriu-zise.

Materialele noastre durabile de etichetare pot fi recunoscute după sufixul .../GP din denumirea produsului, de exemplu UCT-TM 5/GP. Abrevierea „GP” înseamnă „produs verde”. Informații suplimentare, economiile de CO₂ și calculul complet al amprentei ecologice a produsului (PEF) pot fi găsite pe paginile produselor respective.

Industria alimentară cu friteuze

Reciclarea deșeurilor

Materialele de marcare sustenabile sunt fabricate din materii prime obținute în mare parte prin reciclarea deșeurilor. De exemplu, din deșeurile din industria alimentară și din industria hârtiei. În acest fel, reducem amprenta de carbon a materialelor de etichetare, contribuim în mod activ la evitarea risipei și promovăm acțiuni conștiente față de mediu.

Angajată care îndepărtează de pe o unitate de producție suportul de etichetă fabricat din materii prime sustenabile

Reducerea amprentei de CO₂

Cu materialele de marcare sustenabile, stabilim un nou standard în ceea ce privește marcarea și identificarea industrială. Utilizarea materialelor de marcare fabricate din deșeuri reciclate reduce amprenta de carbon, în unele cazuri cu mai mult de 80 %. Marcajul cu materiale care protejează resursele ajută la reducerea amprentei generale de carbon a unui tablou electric.

Pentru a putea arăta cât mai exact posibil ce impact au produsele noastre asupra mediului, analizăm amprenta ecologică a fiecărui produs în parte. În acest scop, Phoenix Contact creează amprenta ecologică a produselor, sau PEF, pe scurt. Pentru această amprentă ecologică, sunt luați în considerare până la 18 indicatori de mediu, în prezent concentrându-ne în mod special pe valoarea CO₂ a produselor. Calculul PEF poate fi găsit pe pagina produsului respectiv la „Descărcări”.

Angajatul efectuează controlul calității imaginii imprimate a unui material de marcare sustenabil

Fără compromisuri privind calitatea

Marcați verde, păstrați calitatea! Soluțiile noastre durabile de marcare oferă aceleași caracteristici de calitate ca și materialele noastre convenționale de marcare. Cu proprietăți tehnice și optice, calitate de imprimare și sustenabilitate identică, puteți opta pentru alternative sustenabile fără a compromite calitatea dovedită.

Soluții de marcare sustenabil - prezentare generală Marcați-vă tabloul electric în mod sustenabil!

Hartă interactivă de imagini: tablou electric marcat sustenabil
Element de marcare cablu pentru fixarea cu legături de cablu
Elementele de marcare cablu UCT-WMTBA.../GP sunt potrivite pentru marcarea și gruparea conductorilor și a cablurilor folosind legături de cablu standard. Datorită formei lor unghiulare, marcajele se adaptează perfect la cabluri.
Element de marcare cablu pentru fixarea cu legături de cablu
Suport de etichetă pentru marcarele de cablu
Suporturile de etichetă KMK.../GP sunt utilizate pentru marcarea și gruparea cablurilor, cum ar fi liniile de alimentare a tabloului electric, liniile de semnal și cablurile de control sau furtunurile pneumatice din sisteme. O placă de marcare inscripționată, cum ar fi US-EMP.../GP sau EMT.../GP, este introdusă în KMK.../GP și protejată de capacul de etanșare. KMK.../GP este disponibil în două dimensiuni diferite și cu sau fără o legătură de cablu integrată.
Suport de etichetă pentru marcarele de cablu
Etichete rulate pe cablu
Etichetele înfășurate WML.../GP sunt utilizate pentru a eticheta corpuri cilindrice, fire și cabluri individuale. Etichetele sunt aplicate pe o poziție definită și învelite cu laminatul de protecție integrat. Etichetele înfășurate nu creează niciun volum suplimentar, astfel încât conductorii și cablurile pot fi trase fără probleme prin canalele de cabluri. WML.../GP sunt disponibile pentru diferite game de diametre ale cablurilor.
Etichete rulate pe cablu
Element de marcare cablu pentru fixare prin clipsare
Elementele de marcare cablu UCT-WMCO.../GP sunt utilizate pentru marcajul conductorilor și a cablurilor prin simpla fixare a acestora prin clipsare. În acest fel, conductorii care au fost deja instalați pot fi etichetați ulterior. Datorită fixării lor stabile, acestea rezistă cu ușurință vibrațiilor din mașini și sisteme.
Element de marcare cablu pentru fixare prin clipsare
Etichete de fixare sau lipire pentru butoane și comutatoare
Etichetele US-EMP.../GP sunt utilizate pentru marcajul componentelor, cum ar fi comutatoarele și butoanele, și sunt fixate în suporturile de etichete CARRIER-EMP 22. Alternativ, etichetele adezive US-EMLP.../GP și LS-EMLP.../GP și etichetele adezive EML.../GP sunt, de asemenea, adecvate pentru această aplicație.
Etichete de fixare sau lipire pentru butoane și comutatoare
Elemente de marcare cablu glisante
Elementele de marcare cablu WMT.../GP sunt utilizate pentru a marca cablurile de semnal și control din tabloul electric. Conductorul este împins prin cele două decupaje din marcaj. Geometria specială a găurii pentru diferite diametre ale conductorului asigură o bună fixare axială.
Elemente de marcare cablu glisante
Elemente de marcare cablu flexibile pentru fixarea cu legături de cablu
Elementele de marcare cablu WMTB.../GP sunt utilizate pentru marcarea și gruparea cablurilor, cum ar fi liniile de alimentare din tabloul electric, cablurile de semnalizare și control sau furtunurile pneumatice din sisteme. Materialul flexibil se adaptează la cablu și este fixat cu o legătură de cablu standard.
Elemente de marcare cablu flexibile pentru fixarea cu legături de cablu
Elemente de marcare pentru introducerea în manșonul de etichetare a cablurilor
Marcajele UCT-WMT.../GP sunt utilizate pentru marcajul conductorilor și cablurilor individuale. Acestea sunt introduse în manșoanele pentru marcare ale sistemului PATG (HF)... /PATO... și sunt astfel protejate de influențe externe.
Elemente de marcare pentru introducerea în manșonul de etichetare a cablurilor
Etichetă de marcare pre-perforată pentru lipire
Eticheta de marcare US-EMLP.../GP este o etichetă autoadezivă pentru marcare echipamente cu o putere de lipire mare. Eticheta adezivă poate fi utilizată ca plăcuță de identificare pentru marcajul tablourilor electrice, mașinilor și sistemelor.
Etichetă de marcare pre-perforată pentru lipire
Etichetă adezivă pre-perforată pentru plăcuțe de identificare
Etichetele adezive EML (85,6X54)R/GP sunt etichete autoadezive pentru marcare echipamente utilizate ca plăcuțe de identificare clasice pentru tablouri electrice, mașini și sisteme.
Etichetă adezivă pre-perforată pentru plăcuțe de identificare
Etichetă adezivă pentru dispozitive și marcaj pentru șir de blocuri terminale
Etichetele adezive EML.../GP sunt potrivite pentru marcarea dispozitivelor, de exemplu pentru relee, contactoare, întrerupătoare de protecție a motorului și unități de alimentare, precum și pentru marcajul pentru șir de blocuri terminale KLM pentru bloc terminal de capăt CLIPFIX. Alternativ, pentru aceste aplicații este utilizată și eticheta adezivă LS-EMLP (20X8)/GP.
Etichetă adezivă pentru dispozitive și marcaj pentru șir de blocuri terminale
Element de marcare pentru blocuri terminale pentru caneluri de marcare înalte și plate
Elementele de marcare pentru blocuri terminale UCT-TM(F).../GP pot fi utilizate pentru marcarea terminalelor Phoenix Contact cu diferite dimensiuni ale pasului. Marcajele UCT-TM.../GP sunt potrivite pentru fixarea în caneluri de marcare înalte, iar UCT-TMF.../GP sunt fixate în caneluri de marcare plate.
Element de marcare pentru blocuri terminale pentru caneluri de marcare înalte și plate
Plăcuță de identificare pentru lipire pe sau în combinație cu suport de etichetă
Eticheta adezivă LS-EMLP (85,6X54)/GP pentru etichetare directă cu laser poate fi utilizată ca plăcuță de identificare universală pentru tablouri electrice, mașini și sisteme. Aplicarea este posibilă prin simpla lipire sau în combinație cu suportul de etichete CARRIER-EMP (85,6 x 54).
Plăcuță de identificare pentru lipire pe sau în combinație cu suport de etichetă
Soclu fixare etichetă
Marcajul UCT-EM (30X5)/GP este potrivit pentru etichetarea componentelor din tabloul electric, de exemplu pentru amplificatoarele de izolare din gama de produse MINI MCR... sau pentru marcarea blocului terminal de capăt CLIPFIX 35-5....
Soclu fixare etichetă
Etichetă Snap-on pentru diverse dispozitive cu canelură de marcare
Marcajul UCT-EM (20X9)/GP este potrivit pentru fixarea în dispozitive cu canelură de marcare de la diferiți producători.
Etichetă Snap-on pentru diverse dispozitive cu canelură de marcare
Marcaj pentru componente cu canelură de marcare plată
Elementul de marcare pentru blocuri terminale UCT-TMF 12/GP este potrivit pentru marcajul componentelor cu o canelură de marcare plată, de exemplu pentru întrerupătoarele de protecție sau cartușele descărcătoare debroșabile FLASHTRAB și VALVETRAB.
Marcaj pentru componente cu canelură de marcare plată
Marcaj pentru componente cu canelură de marcare înaltă
Elementul de marcare pentru blocuri terminale UCT-TM 12/GP este potrivit pentru marcajul componentelor cu o canelură de marcare înaltă, de exemplu pentru releele RIFLINE sau întrerupătoarele de protecție CAPAROC.
Marcaj pentru componente cu canelură de marcare înaltă
Marcajul pentru blocuri terminale și componente cu canelură de marcare înaltă
Elementul de marcare pentru blocuri terminale UCT-TM 16/GP este potrivit pentru marcajul terminalelor și componentelor prin simpla fixare într-o canelură de marcare înaltă, de exemplu în blocul terminal de trecere XTV 16 sau în releele RIFLINE.
Marcajul pentru blocuri terminale și componente cu canelură de marcare înaltă
Etichete adezive pentru marcarea dispozitivelor
Eticheta adezivă EML (15X6)R/GP este utilizată pentru marcajul dispozitivelor cu economie de spațiu, de exemplu pentru relee, contactoare, întrerupătoare de protecție a motorului și unități de alimentare.
Etichete adezive pentru marcarea dispozitivelor
Marcare blocuri terminale pentru angajarea în canelura pentru etichetă înaltă
Elementul de marcare pentru blocuri terminale UCT-TM 10/GP este potrivit pentru marcarea terminalelor cu o lățime mare de instalare și canelură de marcare, de exemplu pentru blocul terminal pentru curenți mari PTPOWER 95.
Marcare blocuri terminale pentru angajarea în canelura pentru etichetă înaltă

Materialele de etichetare sustenabile sunt dezvoltate în mod holistic. De la sursele de materii prime din deșeuri și proiectarea optimizată a produselor în funcție de deșeuri, până la producția cu instrumente existente și energie electrică verde. În acest fel, combinăm inovarea cu acțiunile responsabile pentru un viitor mai prietenos cu clima.

Dr. Michael Peter - Phoenix Contact, Director laborator, Business Unit Marking & Identification
Dr. Michael Peter - Phoenix Contact, director de laborator

Întrebări frecvente privind materialele sustenabile de marcare

Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.
Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.
Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.
Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.
Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.
Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.

Marcajele noastre sustenabile sunt realizate din materii prime biocirculare și circulare. Materialele bio‑circulare provin din deșeuri biologice, precum uleiuri alimentare uzate, resturi din industria alimentară, subproduse agricole și produse secundare celulozei. Materialele circulare se bazează pe reciclarea de înaltă calitate. Acestea includ materiale plastice reciclate din deșeuri de plastic existente, anvelope uzate, deșeuri textile, precum și resturi și reziduuri de producție din propria noastră producție. Această abordare ne permite să reducem deșeurile și să minimizăm consumul de resurse.

Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.

Materiile prime pentru materialele noastre de marcare sustenabilă sunt obținute din deșeuri, materiale reziduale și materiale reciclate de înaltă calitate. Aceste materii prime pot fi integrate în materialele plastice existente fără nicio pierdere de calitate, deoarece oferă aceleași proprietăți tehnice ca materialele plastice convenționale. Obțineți produse care sunt la fel de fiabile ca înainte și care au o amprentă mult mai scăzută asupra mediului. Prin utilizarea materialelor plastice sustenabile, contribuiți activ la consolidarea economiei circulare și la reducerea emisiilor de CO₂.

Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.

Pe lângă reciclare, recoltarea carbonului (Carbon Harvesting) este o abordare promițătoare în care CO₂ este captat direct din aer și utilizat ca materie primă pentru materiale noi. Acest proces face posibilă captarea CO₂ care a fost deja emis și transformarea sa în materiale plastice sau materiale chimice de bază. Se creează astfel o sursă alternativă de carbon, independentă de resursele fosile, care poate contribui la reducerea CO₂ pe termen lung. Deși în prezent tehnologia este încă costisitoare și consumatoare de energie, ea prezintă un mare potențial. Recoltarea carbonului va deveni în viitor o componentă importantă a producției de materiale plastice ecologice.

Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.

ISCC PLUS este o certificare internațional recunoscută de sustenabilitate, care confirmă utilizarea de materii prime regenerabile, bio‑circulare sau circulare în procesul de fabricație. De la originea materiei prime până la produsul finit, întregul lanț de aprovizionare este certificat într-un mod transparent, credibil și trasabil. În acest fel, ne asigurăm că materialele pe care le folosim nu provin din surse problematice, ci au fost obținute într-un mod responsabil din punct de vedere ecologic și social.

Granule și suporturi de etichete sustenabile în mâinile dvs.

Dezvoltăm în mod constant gama de produse sustenabile, nu în conformitate cu principiul "cât mai mult posibil", ci "atât cât este necesar". Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă mai mult decât simpla utilizare a materialelor alternative: Avem o viziune holistică asupra produselor și implementăm măsuri specifice pentru a reduce emisiile de CO₂ și eficiența resurselor. Împreună cu clienții noștri, dezvoltăm numai produse care oferă o valoare adăugată reală. În acest fel, portofoliul nostru de produse sustenabile crește într-un mod practic, orientat către necesități și rezonabil din punct de vedere ecologic.