Cabluri de sistem cu conectori D-SUB și FLK

Cabluri de sistem cu conectori D-SUB și FLK

Cablurile de sistem cu conectori D-SUB sau FLK asigură conexiunea 1:1 rapidă și fără erori între dispozitivul de automatizare și modulul de interfață. Alege dintr-o varietate de cabluri de sistem preasamblate, cu diferite numere de poziții. Conexiunea se realizează fie cu un singur conductor, fie cu reglete de conectori tată sau mamă. Serviciul nostru pentru tine: pe lângă lungimile standard între 0,5 și 10 metri, îți oferim cabluri de sistem într-o lungime personalizată pentru tine.

Avantaje

  • Service cuprinzător: atât lungimi standard de la 0,5 până la 10 m, cât și lungimi individuale
  • Capacitate ridicată de susținere a curentului, datorită secțiunii transversale mari a fiecărui conductor
  • Flexibilitate datorită capătului deschis al cablului, inclusiv etichetarea fiecărui conductor
  • Variante fără halogen pentru cerințe sporite de protecție împotriva incendiilor, precum și variante din PVC
VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Configurator pentru cablare de sistem pentru controlere

Configurator: VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Configurați soluția Plug-and-Play personalizată pentru instalații noi sau upgrade-uri. Interfața de utilizator intuitivă și modelele 3D asigură o manevrare simplă. Cu doar câteva clicuri, puteți selecta componentele soluției dumneavoastră constând în adaptoare frontale pentru conectare, cabluri de sistem și module de transmisie a semnalului.

Comparație între cablurile de sistem VARIOFACE

Cablurile noastre de sistem VARIOFACE se disting în cabluri de sistem cu conectori IDC/FLK sau cabluri de sistem cu conectori D-SUB. Fiecare categorie este disponibilă cu cablu din PVC sau cablu fără halogen. În plus, aceste cabluri sunt disponibile atât ecranate, cât și neecranate. În funcție de cerințele tale, vei primi cablul asamblat cu conectori la ambele capete sau asamblat la un capăt cu un capăt deschis al cablului.

Cabluri de sistem VARIOFACE cu conectori IDC/FLK
Cabluri de sistem VARIOFACE cu conectori D-SUB
Cabluri de sistem VARIOFACE cu conectori IDC/FLK

Cabluri de sistem VARIOFACE cu conectori D-SUB

Secțiune transversală conductor 0,14 mm² 0,25 mm²
Curent maxim per conductor 1 A 2 A
Tip de cablu PVC / fără halogen PVC / fără halogen
Execuție Ecranat / Neecranat Ecranat
Conectori La un capăt cu un capăt deschis al cablului sau la ambele capete La un capăt cu un capăt deschis al cablului sau la ambele capete

Lungimi standardizate și individuale pentru cabluri de sistem Conexiune cu reglete de conectori mamă/tată sau prin conductori individuali cu codare cromatică și numerotare, precum și lungimi selectabile și individuale de la 0,2 până la 100 m.

Portofoliu de conectori D-SUB înșiruiți
Portofoliu de conectori IDC/FLK înșiruiți
Întregul portofoliu de conectori D-SUB la capătul deschis al cablului
Întregul portofoliu de conectori IDC/FLK la capătul deschis al cablului
Portofoliu de conectori D-SUB înșiruiți

Variante:

  • Regletă de conectori mamă peste regletă de conectori tată
  • Regletă de conectori mamă peste regletă de conectori mamă
  • Regletă de conectori tată peste regletă de conectori tată
  • Secțiune transversală conductor pentru fiecare fir: 0,25 mm²
  • Capacitate de susținere a curentului pentru fiecare fir: 2 A
  • Număr de poziții: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC sau fără halogen, ecranat)

Portofoliu de conectori IDC/FLK înșiruiți

Variante:

  • Regletă de conectori mamă peste regletă de conectori mamă
  • Secțiune transversală conductor pentru fiecare fir: 0,14 mm²
  • Capacitate de susținere a curentului pentru fiecare fir: 1 A
  • Număr de poziții 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, neecranat)
    14, 16, 40, 50 (PVC, ecranat)
    14, 50 (fără halogen, neecranat)

Întregul portofoliu de conectori D-SUB la capătul deschis al cablului

Variante:

  • Regletă de conectori mamă la capătul deschis al cablului
  • Regletă de conectori tată la capătul deschis al cablului
  • Număr de poziții: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, ecranat)

Întregul portofoliu de conectori IDC/FLK la capătul deschis al cablului

Variante:

  • Regletă de conectori mamă la capătul deschis al cablului
  • Număr de poziții 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, neecranat)

Capăt deschis al cablului cu 50 de conductori individuali

Codare cromatică a capătului deschis al cablului

Flexibilitate datorită capătului deschis al cablului, cu etichetarea fiecărui conductor

Cu un sistem de codare cromatică și cu numere ușor de utilizat, conductorii pot fi atribuiți direct. Atribuirea clară a cifrelor unităților și zecilor prin intermediul sistemului simplu de codare cromatică permite o marcare clară. În acest fel, de exemplu, culoarea maro reprezintă întotdeauna cifra „1”, iar culoarea galben reprezintă cifra „4”. Astfel, firul cu marcajul maro-galben este întotdeauna firul cu numărul 14.

Broșură
Întregul portofoliu dintr-o privire

Obții o privire de ansamblu asupra cablării de sistem pentru controlere. Află cum poți găsi tehnologia de conectare adecvată pentru transmisia de semnale, date sau putere pentru aplicația ta.

Deschide broșura
Cabluri de sistem și module pentru cablarea sistemelor