Module universale cu conectori D-SUB, FLK și alți conectori

Module universale cu conectori D-SUB, FLK și alți conectori

Modulele de interfață VARIOFACE îți garantează transmiterea eficientă a semnalului între nivelul de câmp și nivelul de automatizare. Modulele universale de interfață cuplează conectorii cu număr maxim de conexiuni, cum ar fi IDC/FLK, D-SUB, ELCO, șină DIN sau RJ45 la blocurile terminale cu șurub, de tip push-in sau cu cameră cu arc. Împreună cu cablurile noastre de sistem universale, beneficiezi de o cablare 1:1 rapidă și protejată împotriva inversării polarității.

Avantaje

  • Cablare 1:1 rapidă, protejată împotriva inversării polarității, cu module de interfață universale
  • Economie de spațiu datorită designului compact
  • Fiecare modul de interfață poate fi identificat cu exactitate, datorită posibilității de marcare variabilă
  • Funcție de control: disponibilă și cu indicator de stare
VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Configurator pentru cablare de sistem pentru controlere

Configurator: VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Configurați soluția Plug-and-Play personalizată pentru instalații noi sau upgrade-uri. Interfața de utilizator intuitivă și modelele 3D asigură o manevrare simplă. Cu doar câteva clicuri, puteți selecta componentele soluției dumneavoastră constând în adaptoare frontale pentru conectare, cabluri de sistem și module de transmisie a semnalului.

Comparație între modulele noastre de interfață

Portofoliul VARIOFACE este alcătuit din diverse componente care asigură o transmitere fără probleme a semnalului. Pentru a conecta nivelul de câmp cu nivelul de control, VARIOFACE Professional este ideal pentru utilizarea universală. Cu noul VARIOFACE Front Connect, o conexiune între nivelul de câmp și sistemele I/O la distanță poate fi realizată acum, de asemenea, cu o lățime totală de numai 19 mm. Renunță la cablarea dură cu module releu și utilizează o soluție conectabilă pentru această conexiune cu ajutorul adaptorului V8 din gama de produse VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adaptor V8 PLC VARIOFACE
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adaptor V8 PLC VARIOFACE

Tehnologie de conectare Push-in, șurub Push-in Elemente de contact inserabile la modulele releu pentru releu INTERFAȚĂ PLC 6,2 mm / 14 mm și RIFLINE complete
Conectori D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Numere de poziții 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14 poli (IDC/FLK)
Variante speciale Distribuitoare de potențial / module de trecere / afișaj LED nu nu
Lățime totală În funcție de tip 19 mm 50 mm (INTERFAȚĂ PLC 6,2 mm) / 112,5 mm (INTERFAȚĂ PLC 14 mm) / 128 mm (RIFLINE complete)
Patru module VARIOFACE Professional pe o singură șină, din față

VARIOFACE Professional Module de interfață universale

Utilizează modulele de interfață universale pentru conectarea nivelului de control și a nivelului de câmp. VARIOFACE Professional oferă un sistem armonizat, modular și robust, care economisește spațiu. Acestea sunt utilizate în cazul în care conectorii trebuie conectați cu un singur conductor. Modulele pentru transmiterea semnalului și distribuția de potențial sunt disponibile În funcție de aplicația ta.

  • Module care pot fi definite cu exactitate datorită posibilității de marcare variabilă
  • Manevrare simplă cu bază metalică pentru montare pe șină DIN
  • Module utilizabile universal pentru toate numerele de poziții uzuale și cu tehnologie de conectare cu șurub sau push-in
Conexiune a distribuitorului de potențial la o sursă de alimentare

Distribuitoare de potențial VARIOFACE

Distribuitoarele de potențial VARIOFACE cu utilizare versatilă sunt adecvate pentru distribuirea tensiunii de operare sau pentru divizarea tensiunii de comandă. Acestea sunt prevăzute pentru aplicații de până la 250 V/30 A. Beneficiezi de o distribuție simplă și precisă a semnalelor electrice, în special în spații restrânse.

  • Captarea integrală a semnalelor prin mai multe niveluri de potențial
  • Distribuție clară a potențialelor cu alimentare separată pentru secțiuni transversale mari ale conductorilor
  • Atribuire clară a blocurilor terminale de conectare, datorită marcării continue

VARIOFACE Front Connect Module de interfață cu conexiuni în partea din față

VARIOFACE Front Connect se remarcă printr-o cablare fără erori și economii de spațiu în tabloul de distribuție. Această completare între sistemul I/O la distanță și nivelul de câmp susține dispozitivele periferice descentralizate cu flexibilitate ridicată și design îngust.

VARIOFACE Front Connect în vederea din față cu trei module
Modul VARIOFACE Front Connect din față
Situație de planificare pe ecran: bărbat așezat în fața calculatorului
VARIOFACE Front Connect cu cablu de sistem conectat cu capătul deschis în vederea din față
VARIOFACE Front Connect în vederea din față cu trei module

  • Reducerea efortului de cablare datorită blocurilor terminale de tip push-in cu tehnologie de conectare frontală
  • Economie de spațiu de până la 60 % datorită unei lățimi totale de 19 mm
  • Conexiune Plug-and-Play la nivelul I/O la distanță și la nivelul de câmp cu un portofoliul cuprinzător pentru cablări de sistem

Modul VARIOFACE Front Connect din față

Cu tehnologia push-in, reduci semnificativ necesarul de timp la cablare. Marcarea clară și butoanele de acționare colorate simplifică manevrarea și asigură o cablare intuitivă.

Situație de planificare pe ecran: bărbat așezat în fața calculatorului

Integrezi VARIOFACE Front Connect în mod simplu în planificarea și documentația ta datorită datelor CAD și a macrocomenzilor EPLAN mai disponibile.

VARIOFACE Front Connect cu cablu de sistem conectat cu capătul deschis în vederea din față

Gama de produse VARIOFACE Front Connect conține accesorii care se potrivesc cu precizie, cum ar fi cablurile de sistem cu capete deschise ale cablurilor pentru conexiuni universale.

Releu cu adaptor pentru cablarea sistemelor încă neconectat în vederea din față

Adaptor V8 PLC VARIOFACE Conexiune conectabilă pentru module releu

Asiguri conectarea rapidă și fără erori a modulelor releu la nivelul de control prin utilizarea adaptorului pentru cablarea sistemelor. Aici, caracteristicile INTERFAȚĂ PLC și ale cablării de sistem VARIOFACE sunt integrate într-o singură soluție. În funcție de cerințele tale de comutare, este posibilă o asamblare în funcție de canal a modulului de intrare și ieșire.

  • Conectarea simplă și rapidă a nivelului de cuplare și a controlerului, deoarece este eliminată cablarea cu un singur conductor
  • Flexibilitate ridicată, datorită designului modular pentru asamblarea în funcție de canal a modulului de ieșire releu
  • Conectarea directă a conductorilor de alimentare și catod la seria de senzori și actuatoare

Cablare între nivelul de control și nivelul de interfață

Sistem de cablu asamblat cu adaptor V8 și releu cu o singură conexiune la consumatorul final
Primul nivel cu conector de la controler
Adaptorul V8 este în prim-plan
Releele INTERFAȚĂ PLC sunt în prim-plan
Sistem de senzori și actuatoare la nivel de câmp în prim-plan
Sistem de cablu asamblat cu adaptor V8 și releu cu o singură conexiune la consumatorul final

Adaptoarele V8 PLC sunt conectate în mod simplu la opt relee INTERFAȚĂ PLC înșiruite. Prin urmare, releele se conectează rapid și, în special, fără erori la conectorii IDC/FLK sau D-SUB cu carduri I/O.

Primul nivel cu conector de la controler

Cablurile de sistem care vin de la controler sunt preasamblate cu conectori și conectate la adaptoarele V8 PLC.

Adaptorul V8 este în prim-plan

Releele INTERFAȚĂ PLC au canale pentru punți de scurtcircuit. Pentru a stabili o conexiune, adaptoarele V8 PLC sunt conectate la canalele pentru punți de scurtcircuit.

Releele INTERFAȚĂ PLC sunt în prim-plan

Releele INTERFAȚĂ PLC formează nivelul de cuplare între nivelul de control și nivelul de câmp.

Sistem de senzori și actuatoare la nivel de câmp în prim-plan

Sistemele de senzori și actuatoare situate la nivelul de câmp sunt conectate la releele INTERFAȚĂ PLC.

Cablare între nivelul de interfață și nivelul de câmp Potențiale de economisire cu variantele de actuatoare și senzori

Imagine interactivă: cablarea actuatoarelor și a senzorilor cu adaptorul pentru cablarea sistemelor
Conectare directă
Blocurile terminale modulare uzuale și cablarea acestora nu mai sunt necesare cu VARIOFACE, deoarece conductorii de alimentare și catod sunt conectați direct la varianta de actuator sau de senzor a modulului releu.
Conexiune conectabilă
Cu cablarea prin intermediul cablurilor de sistem la controler, elimini cablarea complexă cu un singur conductor.
Punți de conectare în locul punților în buclă
Înlocuiește punțile în buclă cu punți de conectare pentru distribuția de potențial pentru a reduce efortul de cablare.
Broșură
Întregul portofoliu dintr-o privire

Obții o privire de ansamblu asupra cablării de sistem pentru controlere. Află cum poți găsi tehnologia de conectare adecvată pentru transmisia de semnale, date sau putere pentru aplicația ta.

Deschide broșura
Cabluri de sistem și module pentru cablarea sistemelor