- Reducerea efortului de cablare datorită blocurilor terminale de tip push-in cu tehnologie de conectare frontală
- Economie de spațiu de până la 60 % datorită unei lățimi totale de 19 mm
- Conexiune Plug-and-Play la nivelul I/O la distanță și la nivelul de câmp cu un portofoliul cuprinzător pentru cablări de sistem
Termination board, connection 1: Screw connection, connection 2: EDAC / ELCO pin strip 1x 56-position (ELCO pin strip type 8016/EDAC pin strip type 516, right)