- Reducerea efortului de cablare datorită blocurilor terminale de tip push-in cu tehnologie de conectare frontală
- Economie de spațiu de până la 60 % datorită unei lățimi totale de 19 mm
- Conexiune Plug-and-Play la nivelul I/O la distanță și la nivelul de câmp cu un portofoliul cuprinzător pentru cablări de sistem
VARIOFACE SLIM LINE, with screw connection and D-subminiature pin strip, for assembly at a right angle on NS 35/7.5, 25 positions