Migrarea și actualizarea VARIOFACE PLC/DCS

Migrarea și actualizarea PLC/DCS

Cu portofoliul de migrare VARIOFACE PLC/DCS, puteți migra rapid și ușor semnalele de intrare/ieșire de la un sistem de intrare/ieșire vechi la unul nou prin Plug-and-Play. Păstrarea cablajului de câmp existent permite o integrare fără probleme, minimizează erorile de cablare, reduce numărul de verificări ale buclei și reduce timpul de nefuncționare. Acest lucru crește eficiența și fiabilitatea sistemului dumneavoastră.

Avantaje

  • Upgrade rapid și simplu la sisteme moderne de control PLC/DCS cu soluții special adaptate
  • Timp minim de întrerupere a procesului datorită componentelor de migrare conectabile
  • Planificare simplificată și minimizare a verificărilor de buclă prin păstrarea cablajului de câmp existent
  • Înlocuire PLC fără modificări complexe la tabloul electric datorită rack-ului de montare ușor de instalat și de întreținut

Produse noi

Soluție de migrare VARIOFACE flotantă

Upgrade la Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Migrare Plug-and-Play fără recablare

Cu soluția de migrare VARIOFACE, semnalele I/O pot fi migrate rapid de la ET 200M / S7‑300 la ET 200SP HA, prin Plug‑and‑Play. Cablajul de câmp existent este păstrat. Acest lucru reduce erorile de cablare, verificările în buclă și timpii de nefuncționare, pentru o mai mare eficiență și fiabilitate.

Caracteristici principale

  • Sistem de migrare format din modul, cablu și rack
  • Migrarea cardurilor I/O analogice și digitale
  • Variante pentru 24 V și 120 V/230 V
  • Conexiune: conector D-SUB sau conector push-in
  • Lățimea modulului: 40 mm (standard)/47 mm (design special)
  • Soluții de cablare fără halogeni
  • Domeniu de temperatură: -20° C ... +60° C

Avantaje

  • Upgrade rapid și simplu la SIMATIC® ET 200SP HA cu soluții personalizate și testate cu precizie
  • Timp minim de întrerupere a procesului datorită componentelor de migrare conectabile
  • Planificare simplificată și minimizare a verificărilor în buclă prin utilizarea în conttunuare a cablajului de câmp existent
  • Înlocuire PLC fără modificări complexe la tabloul electric datorită rack-ului de montare ușor de instalat și de întreținut

Plug-and-Play: upgrade eficient PLC/DCS

Upgrade de la SIMATIC® ET 200M/S7-300 la ET 200SP HA Modul simplu de a vă adapta sistemul pentru viitor

Îndepărtarea vechiului SIMATIC® ET 200M/S7-300
Instalarea suportului de montare și a modulelor de migrare
Instalarea și conectarea noului SIMATIC® ET 200SP HA
Îndepărtarea vechiului SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. Detașarea vechiului adaptor frontal pentru conectare ET 200M/S7-300 cu cablarea de câmp existentă
  2. Îndepărtarea vechiului controler

Instalarea suportului de montare și a modulelor de migrare

  1. Instalarea suportului de montare în locul vechiului controler
  2. Plasarea modulelor de migrare corespunzătoare pe nivelul de montare din spate
  3. Conectarea conectorilor frontali respectivi și a cablurilor de legătură la modulele de migrare

Instalarea și conectarea noului SIMATIC® ET 200SP HA

  1. Montarea noului sistem de intrare/ieșire ET 200SP HA pe nivelul frontal al rack-ului de montare
  2. Conectarea cablului de legătură la cardurile I/O corespunzătoare

Suportul de montare a VARIOFACE Migration Solution Conversie rapidă fără modificări structurale

Raftul robust de montare permite un upgrade neutru din punctul de vedere al spațiului, fără a fi necesară conversia tabloului electric. Reutilizarea gaurilor existente ale sinei de profil și a conectorilor frontali cablați ET 200M/S7-300 asigură timpi scurți de configurare. Mecanismul de extragere și înclinare cu funcție de blocare în pași de 15° oferă un acces bun și previne coliziunile cu alte corpuri.

Avantaje

  • Înlocuirea neutră din punct de vedere spațial a ET 200M/S7-300 fără adaptări ale tabloului electric datorită celui de-al doilea nivel de montare
  • Conversie rapidă prin utilizarea în continuare a găurilor existente pentru șinele de profil și a conectorilor frontali cablați
  • Accesibilitate ușoară și instalare fără coliziune a ET 200SP HA datorită mecanismului de extragere și înclinare cu mecanism de blocare treptată
  • Stabilitate și durabilitate ridicate datorită unui șasiu robust din oțel inoxidabil cu mecanică fiabilă

Soluția pentru modernizarea sistemului dvs. PLC/DCS, în detaliu

Imagine interactivă: VARIOFACE Migration Solution – Rack de montare cu module de migrare și SIMATIC® ET 200SP HA
Rack de montare
Rackul de montare robust permite înlocuirea vechiului echipament fără a ocupa spațiu suplimentar, în ciuda înălțimii mai mari de instalare a modelului ET 200SP HA. Datorită montării noului sistem de intrare/ieșire la nivelul situat în fața canalelor de cabluri, nu sunt necesare modificări. Mecanismul ingenios de extindere și înclinare facilitează accesul în timpul montării și al întreținerii și previne coliziunile cu alte elemente încorporate.
Rack de montare
Module de migrare pentru semnale de intrare/ieșire digitale și analogice, 24 V
Modulele de migrare adaptate perfect pentru plăcile de intrare/ieșire analogice și digitale de 24 V permit conectarea simplă și fiabilă, de tip Plug-and-Play, a semnalelor de la ET 200M/S7-300 la ET 200SP HA. Modulele sunt concepute special pentru plăci cu conectori frontali ET 200M/S7-300 cu 20 sau 40 de pini.
Module de migrare pentru semnale de intrare/ieșire digitale și analogice, 24 V
Cabluri de sistem D-SUB
Cablul de migrare preasamblat cu conectori D-SUB este conceput pentru plăci de intrare/ieșire digitale și analogice de 24 V. Cablul a fost conceput special pentru utilizarea în instalații pe două niveluri cu rack de montare: dispune de o ieșire laterală a cablului, care contribuie la înălțimea redusă de montare la nivelul inferior.
Cabluri de sistem D-SUB
Module de migrare pentru semnale digitale de intrare/ieșire, 120 V/230 V
Modulele speciale de migrare pentru plăcile digitale de intrare/ieșire cu 120 V/230 V permit conectarea rapidă și sigură a semnalelor de la ET 200M/S7-300 la ET 200SP HA. Modulele sunt potrivite în special pentru plăcile de intrare/ieșire cu conectori frontali ET 200M/S7-300 cu 20 sau 40 de pini.
Module de migrare pentru semnale digitale de intrare/ieșire, 120 V/230 V
Cablu de migrare cu blocuri terminale Siemens K0
Cablurile de migrare preasamblate, echipate cu blocuri terminale originale Siemens K0, sunt potrivite în special pentru plăcile de intrare/ieșire digitale de 120 V/230 V. Seturile de cabluri sunt adaptate în mod optim pentru o instalare pe două niveluri cu rack de montare.
Cablu de migrare cu blocuri terminale Siemens K0

Utilizați deja cablarea de sistem VARIOFACE? Plug-and-Play: înlocuiți cablurile și continuați producția

Migrare simplificată: dacă utilizați deja cablarea de sistem de la Phoenix Contact, tot ce trebuie să faceți pentru a trece la noul SIMATIC® ET 200SP HA este să înlocuiți cablurile de sistem.
Cablarea de câmp rămâne neatinsă: scoateți cablurile vechi, introduceți cablurile noi și producția poate continua rapid.

Migrarea componentelor de cablare ale sistemului existent către noul sistem de intrare/ieșire

Pasul 1:

  • Deconectați conectorul frontal cu cablarea de câmp existentă
  • Demontarea hardware-ului învechit

Pasul 2:

  • Montarea noului sistem de intrare/ieșire ET 200SP HA
  • Conectarea noilor cabluri de legătură la modulele I/O corespunzătoare
Document în format electronic
Cablare de sistem pentru Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Aici veți găsi tot ce trebuie să știți despre conceptul Plug-and-Play pentru instalații noi și migrarea de la ET 200M.
Pregătiți-vă automatizarea proceselor pentru viitor cu SIMATIC® ET 200SP HA și cablările noastre de sistem. Beneficiați de planificare, montare și punere în funcțiune eficiente.

Deschideți documentul în format electronic
Broșură de produs Cablare de sistem pentru Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Te-ar putea interesa și următoarele