Soluții de marcare pentru industria alimentară și a băuturilor Soluții versatile de marcare pentru domenii de utilizare cu standarde ridicate de igienă și siguranță

Instalație de îmbuteliere în producția alimentară

Industria alimentară și a băuturilor impune cerințe ridicate asupra tuturor componentelor și materialelor utilizate în procesul de producție. Aceasta include și marcarea. Phoenix Contact oferă un portofoliu de marcare scalabil pentru marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, a dispozitivelor și a instalațiilor. Convinge-te de materialele noastre de marcare pentru diferite cerințe de înaltă rezistență, diverse tipuri de montare și domenii de utilizare din industria alimentară și a băuturilor.

Angajați în timpul testării calității

Testarea calității în producția alimentară

Cerințe specifice industriei

În producția de alimente și băuturi este necesar un nivel special de igienă și siguranță. Prin urmare, este obligatorie curățarea zilnică a instalațiilor de producție cu agenți de curățare agresivi. Materialele de marcare a conductorilor și a cablurilor, a dispozitivelor și a instalațiilor trebuie să reziste la aceste condiții dificile. Nici inscripția, nici eticheta de marcare nu pot fi deteriorate sau chiar distruse. Dacă se întâmplă acest lucru, chiar și cele mai mici fragmente trebuie să poată fi identificate în cadrul controlului final.

Marcare sigură și rezistentă pentru cele mai înalte cerințe Proprietățile de marcare în detaliu

Prin luarea în considerare a cerințelor specifice industriei pentru marcare, pot fi evidențiate proprietățile materialelor care sunt necesare în acest mediu.

Rezistență chimică ridicată

Material de marcare cu rezistență chimică

Rezistență chimică ridicată

Pentru a asigura cele mai înalte standarde de igienă, instalațiile de producție din industria alimentară și a băuturilor sunt curățate de mai multe ori pe zi. Se utilizează agenți de curățare agresivi care pot ataca materialul de bază al componentelor de marcare. Acest lucru poate face ca elementele de marcare să se estompeze, să își piardă lizibilitatea sau chiar să fie distruse. Prin urmare, utilizarea agenților de curățare agresivi necesită o rezistență chimică ridicată a materialelor de marcare, precum și a inscripției.

Material de marcare într-o nuanță de albastru nenatural pentru o identificare mai rapidă

Material de marcare albastru pentru o identificare mai rapidă

Identificare vizuală

Pentru o recunoaștere rapidă, industria alimentară folosește din ce în ce mai mult marcaje albastre. Culoarea albastră apare rar în formă naturală. Prin urmare, iese deosebit de bine în evidență și este observată instinctiv și rapid. În plus, contaminanții, cum ar fi sporii și mucegaiul, precum și reziduurile de alimente și agenții de curățare pot fi identificați mai rapid decât în cazul materialelor de altă culoare.

Material detectabil pentru identificarea cu detectoare de metale

Material de marcare pentru identificarea cu detectoare de metale

Detectabilitate

Alimentele sunt supuse celor mai înalte cerințe de calitate și siguranță. Pentru a putea garanta o producție sigură, controalele finale sunt indispensabile. Dacă un material de marcare se rupe și intră în linia de producție, chiar și cele mai mici fragmente de marcaj trebuie să poată fi detectate în caz de îndoială. Prin urmare, se recomandă utilizarea de materiale de marcare detectabile. Aceste materiale pot fi detectate cu ajutorul dispozitivelor de detecție atunci când se verifică prezența corpurilor străine metalice la capătul liniei de producție.

Material de marcare cu aderență optimă

Aderență optimă datorită materialelor cu putere adezivă ridicată

Aderență optimă

Datorită proceselor de curățare constante, materialele de marcare sunt expuse la influențe mecanice puternice. În plus, suprafețele structurate ale dispozitivelor și instalațiilor îngreunează aderența optimă a etichetelor. Prin urmare, este necesar un adeziv puternic care să se distribuie cât mai bine în structura suprafeței și care să ofere astfel o aderență optimă. Pentru marcaje permanente, se recomandă utilizarea elementelor de marcare cu laminat de protecție suplimentar.

Marcarea detectabilă a cablurilor în procesul de producție

Marcarea detectabilă a cablurilor în producția alimentară

Soluțiile noastre de marcare pentru industria alimentară și a băuturilor

Phoenix Contact oferă soluții de marcare care sunt foarte rezistente la substanțe chimice și au o aderență ridicată. În plus, acestea sunt identificabile vizual în mod optim și chiar detectabile. Datorită acestor proprietăți, ele îndeplinesc cele mai înalte cerințe, fie că sunt amplasate într-un tablou de distribuție protejat sau în condiții extreme. Acestea nu numai că sunt conforme cu standardul industrial, dar au fost testate și aprobate de ISEGA pentru utilizarea în industria alimentară.

Grup de produse: UC-WMTBA-D
Grup de produse: WMTB HF-D
Grup de produse: LS-WMTB-V4A
Grup de produse: EML-D...
Grup de produse: EML-LPR-D...
Grup de produse: LS-EMLP-V4A... și LS-EMSP-V4A...
Grup de produse: UC-WMTBA-D

Elementul de marcare detectabil UC-WMTBA-D... este fabricat din polipropilenă. Materialul rezistent la rupere se caracterizează prin rezistență la umiditate și la elemente chimice. Utilizează sistemul de marcare TOPMARK NEO pentru a crea un marcaj permanent cu acest element de marcare. În cazul în care materialul prezintă totuși semne de oboseală, chiar și cele mai mici fragmente de material detectabil pot fi detectate în timpul controlului final.

Grup de produse: WMTB HF-D

Elementele de marcare a conductorilor și a cablurilor detectabile, fără halogen WMTB HF-D... sunt utilizate pentru marcarea și gruparea conductorilor și a cablurilor în interior și în exterior. Acestea sunt fabricate din polieter uretan termoplastic de înaltă calitate. Materialul este foarte flexibil și are o rezistență foarte bună la rupere. Acesta poate fi marcat cu THERMOMARK ROLL 2.0 sau THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Grup de produse: LS-WMTB-V4A

Elementele de marcare din grupul de produse LS-WMTB-V4A... se caracterizează prin rezistența lor ridicată la apă sărată, cloruri și solvenți. Prin urmare, acestea sunt, de asemenea, potrivite pentru cerințele deosebit de exigente din industrie. Gravarea sau marcarea prin răcire lentă cu TOPMARK NEO face ca inscripția să fie rezistentă în permanență.

Grup de produse: EML-D...

Grupul de produse EML-D... cuprinde etichete detectabile pentru marcarea diferitelor echipamente din industria alimentară. Materialul are o folie de aluminiu continuă care face ca eticheta să poată fi detectată. Datorită aderenței sale ridicate, eticheta aderă și la suprafețe aspre, structurate și de energie joasă. Aceasta poate fi marcată cu THERMOMARK ROLL 2.0 și THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Grup de produse: EML-LPR-D...

În plus față de o putere adezivă ridicată, etichetele pentru marcarea echipamentelor EML-LPR-D... au un laminat de protecție suplimentar. Laminatele de protecție previn uzura etichetelor atunci când acestea sunt expuse la solicitări mecanice. Astfel, elementele de marcare din grupul de produse EML-LPR-D... rezistă cu ușurință la procesul de curățare zilnică din producția alimentară. Marcarea se face cu THERMOMARK ROLL 2.0 sau cu THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Grup de produse: LS-EMLP-V4A... și LS-EMSP-V4A...

Etichetele pentru marcarea echipamentelor din oțel inoxidabil sunt potrivite pentru marcarea permanentă și ușor de întreținut, care îndeplinește, de asemenea, cerințe de igienă ridicate. Materialul este rezistent la coroziune, acizi și temperaturi. Eticheta autoadezivă din oțel inoxidabil LS-EMLP-V4A... oferă o aderență deosebit de bună datorită puterii sale adezive ridicate. Alternativ, varianta LS-EMSP-V4A... este potrivită pentru înșurubarea sau nituirea pe dispozitive. Marcarea etichetelor se face cu ajutorul TOPMARK NEO.

Marcator laser TOPMARK NEO

Marcarea cu marcatorul laser TOPMARK NEO

Marcare rezistentă prin inscripționarea directă cu laser Sistemul de marcare TOPMARK NEO

Cu sistemul de marcare TOPMARK NEO îți poți satisface cerințele pentru marcarea industrială exigentă, într-un mod flexibil. Cu ajutorul tehnologiei laser moderne, poți crea materiale de marcare pentru mediul industrial care sunt permanente și rezistente. Marcatorul laser prelucrează materiale în format de card sau coală în marcaje care impresionează prin rezistența lor enormă la diferite influențe de mediu, precum și la impactul mecanic. Inscripția este la fel de robustă ca și materialul care trebuie marcat. Parametrii presetați garantează o operare simplă, fără a fi nevoie de cunoștințe speciale despre laser.

Avantaje

  • Soluții de marcare rezistente, permanente și sigure pentru cele mai înalte cerințe
  • Timpi scurți de reparații, întreținere și service datorită identificării clare a componentelor
  • Soluții de marcare pentru toate aplicațiile, situațiile de montare și cerințele de rezistență
  • Grupurile de materiale EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP și WMTB-HF-D au fost testate și aprobate de ISEGA pentru utilizarea în industria alimentară