Sisteme de marcare staționare și mobile pentru instalații din trenuri

Sisteme de marcare inovatoare

Indiferent dacă este vorba de sistemul de marcare cu laser, de imprimanta UV cu LED-uri sau de imprimanta cu transfer termic, sistemul de marcare potrivit este disponibil pentru fiecare dintre cerințele tale în ceea ce privește aplicația, locul de utilizare și rezistența la marcare. Cu sistemele noastre de marcare inovatoare staționare și mobile poți realiza marcaje exact acolo unde este necesar. Astfel, poți efectua în mod corespunzător operațiunile de marcare atunci când este necesar, de exemplu, la fața locului, în hala de întreținere. Cu sistemul de marcare modular THERMOMARK E SERIES, poți acum să îți eficientizezi și mai mult procesul de marcare.

Tuburi contractabile pentru conductori și cabluri în instalații de tren

Tuburi contractabile pentru conductori și cabluri în instalații de vehicule feroviare

Tuburile contractabile de tip WMS-2 HF sunt ideale pentru aplicații feroviare. Acestea nu conțin halogeni, corespund nivelelor de pericol HL1 până la HL3 și îndeplinesc cerințele R22 până la R24 ale DIN EN 45545-2. Prin urmare, sunt ideale pentru un domeniu de temperatură larg.

Suport de identificare și etichete metalice pentru instalații din trenuri

Suport de identificare și etichete metalice pentru tehnologia feroviară

Cu elementele de marcare pentru cabluri din gama de produse PATG HF poți marca conductori și cabluri la instalarea în vehicule feroviare. TPU prelucrat în acest caz corespunde clasei de protecție împotriva incendiilor UL 94 V0 și este proiectat pentru o gamă largă de temperaturi. Pentru marcare, utilizează elementul de marcare pentru cabluri PATG HF în combinație cu etichete pentru introducere în format UniCard.
Etichetele noastre de metal pentru identificarea conductorilor și a cablurilor, precum și pentru marcarea dispozitivelor și a instalațiilor sunt extrem de durabile și rezistente la intemperii.

Materiale de marcare UniCard pentru instalații din trenuri

Materiale de marcare în format UniCard

Indiferent dacă realizezi inscripționarea blocurilor terminale, a conductorilor, a cablurilor sau a dispozitivelor, cu materialele noastre de marcare în format UniCard poți găsi materialele adecvate pentru utilizarea în vehicule feroviare. Formatul UniCard stă la baza gamelor de produse UC și UCT și poate fi inscripționat cu imprimantele de cartele. Gama de produse UCT este compatibilă cu toate cele trei tehnologii de imprimare. Ambele game de produse corespund nivelurilor de pericol HL1 până la HL3 și îndeplinesc cerințele R22 până la R24 ale DIN EN 45545-2.

Scule manuale și dispozitive automate pentru instalații de trenuri

Unelte manuale și dispozitive automate pentru instalațiile de trenuri

Indiferent dacă procesul este manual sau automatizat – avem soluția potrivită pentru etapele de proces debitare, îndepărtarea învelișului, dezizolare, sertizare, montare și măsurare. Pe lângă unelte standard și dispozitive automate, gama noastră extinsă de unelte îți oferă unelte manuale speciale pentru provocările deosebite din industria feroviară.