Soluții pentru materialul rulant

Vehicule feroviare întotdeauna sigure Suntem un partener competent pentru soluții privind materialul rulant

Componentele oferite de Phoenix Contact pot fi utilizate în toate situațiile în care este necesară alimentarea cu energie a sistemelor și a produselor din vehicule feroviare sau distribuirea semnalelor și a datelor. Fiabilitatea și siguranța sunt reprezentative pentru produsele noastre. De asemenea, acestea sunt adecvate pentru instalarea în spații înguste.

Aplicațiile noastre pentru vehicule feroviare


Tehnologie de conectare cu economie de spațiu pentru trenuri

Conexiuni cu economie de spațiu

Vehiculele feroviare moderne necesită o suprafață utilă din ce în ce mai mare și un nivel de confort din ce în ce mai ridicat. În același timp, este disponibil din ce în ce mai puțin spațiu pentru instalațiile necesare, de ex. pentru infotainment, sisteme de informații pentru pasageri, iluminare, climatizare și sisteme pentru uși. Phoenix Contact oferă soluții compacte de conectare cu diferite numere de poziții, secțiuni transversale ale conductorilor și posibilități de montare, care sunt ideale pentru cablare electrică cu economie de spațiu.

Transmisie sigură de date în industria feroviară

Transmisie sigură

În trenuri există din ce în ce mai des rețele de date care fac schimb de informații și preiau sarcini de control. Conectorii circulari utilizați în acest scop nu trebuie doar să corespundă cerințelor înalte ale industriei feroviare, ci și să poată fi instalați în mod simplu și în siguranță. Instalatorii care montează multe cabluri se așteaptă la o montare rapidă și, în mod ideal, fără scule. Sistemul M12 Push-Pull al Phoenix Contact îndeplinește aceste așteptări în mod corespunzător. Portofoliul de produse feroviare este completat de conectori industriali pentru medii dificile.

Condiții meteorologice nefavorabile pentru vehicule feroviare

Marcare permanentă

Soluțiile de marcare pentru vehiculele feroviare trebuie să fie fiabile și stabile. Și protecția împotriva incendiilor joacă un rol important. MARKING system oferit de Phoenix Contact oferă o soluție de marcare adecvată pentru toate aplicațiile din industria feroviară: vă stau la dispoziție până la 2000 de soluții de marcare fără halogen și optimizate din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor, peste zece sisteme de presiune diferite și trei tehnologii de inscripționare.

Sursă de alimentare stabilă pentru Rolling Stock

Alimentare fiabilă

În general, la nivelul trenului există deja o sursă de alimentare cu tensiune CC. Totuși, această tensiune trebuie să fie transformată într-o tensiune care poate fi utilizată și de către echipamente terminale sau să fie stabilizată pentru a preveni oscilațiile. În tehnologia feroviară este necesară și respectarea cerințelor privind temperatura, protecția împotriva incendiilor (EN 45545-2), CEM, rezistența la vibrații și la condițiile din mediul înconjurător, precum și cerințele speciale din EN 50155. Phoenix Contact oferă soluții pentru surse de alimentare din diferite tensiuni de magistrală CC. Astfel, pot fi alimentate sisteme CCTV, sisteme de infotainment, sisteme de uși, sisteme de climatizare sau alte echipamente similare.