Teste electrice pentru punerea în funcțiune a trenurilor Standardele EN 50215 și EN 50343 impun cerințe ridicate privind instalarea și testarea cablurilor electrice în vehiculele feroviare. Blocurile de distribuție compacte cu funcție de decuplare susțin cerințele metrologice. Acestea permit deconectarea ușoară a cablurilor negative în scopuri de testare și măsurare și combină distribuția potențialului și funcția de bloc terminal cu deconectare într-o componentă de dimensiuni reduse.

Unitate de asamblare pentru vehicule feroviare

Teste electrice pentru punerea în funcțiune a trenurilor

Utilizare

Punerea în funcțiune este parte integrantă a fazei de construcție a vehiculelor feroviare. În acest timp, vehiculul este verificat în detaliu înainte ca trenul să fie livrat și pus în funcțiune. Cerințele normative precum cele din EN 50215 și EN 50343 și posibilele cerințe ale clienților necesită un program de testare strict. În faza concretă de testare sunt realizate întotdeauna teste electrice, în cadrul cărora potențialul minus al aparatelor individuale trebuie decuplat parțial.

Soluție

Blocuri funcționale compacte cu funcție de decuplare pentru teste electrice simple ale vehiculelor feroviare

Blocuri funcționale compacte cu funcție de decuplare pentru teste electrice simple ale vehiculelor feroviare

Pentru această sarcină, blocurile terminale cu deconectare sunt foarte utile. Acestea permit decuplarea unei căi în scopuri de testare și măsurare sau în timpul depanării, fără a fi necesară deconectarea conductorului conectat. Cu blocurile funcționale PTFIX, această sarcină poate fi realizată într-un mod mai compact. Polul minus al sursei de alimentare este așezat pe contactul de alimentare. Ieșirile conectate una la cealaltă pot fi decuplate și cuplate individual.

Sediul central Phoenix Contact
Distribuitoare de potențial pentru trenuri

Distribuitoare de potențial pentru vehicule feroviare

Mai multe informații despre produsele potrivite: