Blocuri de distribuție push-in PTFIX

Blocuri de distribuție flexibile și modulare pentru materialul rulant

Blocurile de distribuție PTFIX oferă dimensiuni de montare extrem de mici și o varietate de posibilități de instalare. Astfel, puteți face o economie de spațiu de până la 50 % și puteți îndeplini cerințele producătorului de vehicule feroviare cu privire la instalarea electrică și mecanică flexibilă și modulară. Portofoliul de blocuri de distribuție cu și fără alimentare, de 1,5 până la 10 mm², este completat cu blocuri funcționale cu fișă cu siguranță fuzibilă și funcție de separare.

Blocuri terminale de distribuție PTRV

Cablare cu număr maxim de conexiuni într-un spațiu de montare îngust

În vehiculele feroviare, necesitatea pentru o suprafață utilă mai mare a dus la o densitate de instalare din ce în ce mai mare. Chiar și spațiul de instalare pentru pupitrele de operare este limitat.
Pentru a respecta aceste condiții, blocurile terminale de distribuție PTRV cu până la opt niveluri oferă posibilități de economisire a spațiului prin cablare cu număr maxim de conexiuni. Marcajele colorate și opțiunile de marcaje facilitează cablarea fără probleme și identificarea erorilor. O variantă de produse șuntate din fabrică este ideală pentru conectarea tuturor conductorilor unui potențial.

Terminale de distribuție a potențialului hibride

Distribuitoare de potențial hibride pentru materialul rulant

Pe lângă blocuri de distribuție și soluții cu mai multe niveluri, Phoenix Contact oferă soluții hibride cu contact de alimentare filetat. Distribuitoarele, respectiv colectoarele de potențial performante sunt echipate cu un contact cu filet orizontal de 35 mm². Acestea oferă patru ieșiri de tip push-in de 6 mm² și șase ieșiri de 2,5 mm². Distribuitoarele de potențial hibride au un design foarte compact și pot fi extinse cu o punte de conectare. Astfel, la montarea unui distribuitor de potențial în tren se face economie de spațiu, în comparație cu montarea cu blocuri terminale modulare standard.

Clemă de conexiune pentru ecranare

Cleme de conexiune pentru ecranare cu operare cu o singură mână

Cablurile cu ecranare CEM pot fi utilizate în multe aplicații pentru vehicule feroviare. Stratul de izolație al cablului asigură ecranarea împotriva surselor de interferențe, esențială, de exemplu, pentru cablurile de date. Împletitura de ecranare a capetelor cablului este la fel de importantă pentru conceptul CEM ca izolația cablului în sine.
Cu ajutorul clemelor de conexiune pentru ecranare cu forță elastică SCC, cablurile feroviare ecranate pot fi montate simplu și rapid. Trei variante de montare (șină de cupru, șină DIN sau montare cu flanșă) sunt disponibile pentru diferite situații de instalare și diferite cabluri cu un diametru de 5 până la 20 mm.