Soluții de alimentare cu energie pentru vehicule feroviare
Portofoliul nostru de soluții de alimentare cu energie pentru materialul rulant cuprinde surse de alimentare, convertoare CC/CC, surse de alimentare neîntreruptibile, acumulatoare și module de redundanță. Aparatele oferă un nivel ridicat de disponibilitate prin valori ridicate pentru durata de timp medie între defecte, un design robust și monitorizarea preventivă a funcțiilor prin contacte de semnalizare. În funcție de tipul aparatului, pot fi respectate norme și cerințe importante privind vehiculele feroviare, precum EN 50155, EN 61373 și EN 45545-2, și pot fi disponibile circuite imprimate cu lac de protecție.
Întrerupătoare de protecție electronice pentru vehicule feroviare
Întrerupătoarele de protecție electronice oferă avantaje sistematice pentru aplicațiile cu material rulant în comparație cu întrerupătoarele de protecție convenționale:
- Caracteristica dumneavoastră de declanșare este ajustată în mod optim la comportamentul la tensiune al elementelor de rețea de comutare. Astfel se poate renunța și la rezervele de alimentare.
- Întrerupătoarele de protecție electronice sunt cu până la 60 % mai înguste și, mulțumită curentului nominal reglabil, pot fi ajustate în mod flexibil în funcție de destinația de utilizare.
- O intrare de resetare permite reducerea timpilor de nefuncționare și poziționarea în afara zonei de lucru a conducătorului vehiculului motor.
- Semnalizarea la distanță integrată permite monitorizarea permanentă a stării întrerupătorului de protecție fără module suplimentare costisitoare.
Acest lucru facilitează un design extrem de flexibil al trenului.
Relee pentru materialul rulant
Releele de cuplare ale Phoenix Contact sunt certificate conform standardului DIN EN 50155 și îndeplinesc cerințele speciale pentru industria feroviară. Acestea rezistă la temperaturi extreme și oferă rezistență ridicată la șocuri și vibrații grație conexiunii cu arc.