Conectori pentru medii dificile pentru utilizarea în trenuri

Conectori pentru medii dificile pentru zonele de trecere dintre vagoane

Carcasele HEAVYCON HPR și ADVANCE sunt concepute special pentru utilizarea în exterior la nivelul vehiculelor feroviare. Prin designul robust cu grad de protecție IP68/IP69K, acestea protejează inserțiile pentru conectori integrate cu număr fix de conexiuni sau modulare. Conectorii îndeplinesc cerințele înalte ale industriei feroviare. Acestea asigură o conexiune rezistentă și fără defecțiuni a cablurilor electrice și pentru transferuri de date, atât pentru utilizarea în interior, cât și pentru zonele de trecere dintre vagoane.

Cabluri M12 pentru utilizarea în trenuri

Cabluri M12 turnate pentru materialul rulant

Seria M12 RAIL a Phoenix Contact oferă cablare pentru senzor/actuator în codare A, cablare Ethernet și PROFINET în varianta cu 4 poli și codare D și cabluri cu codare X pentru rate ridicate de transfer al datelor (10 Gbps). Aceste materiale îndeplinesc cerințele privind protecția împotriva incendiilor ale DIN EN 45545-2 și pot fi utilizate fără probleme în vehiculele feroviare.

M12 PUSH-PULL pentru trenuri

M12 PUSH-PULL pentru tehnica feroviară

Conectorii M12 cu tehnologie Push-Pull se blochează rapid și sigur cu un singur clic. Cu sistemul de blocare rapidă, conectorii sunt ideali pentru utilizarea în vehicule feroviare în care se pot produce șocuri și vibrații. Un arc special asigură o conexiune fiabilă a ecranării la 360 și în cazul solicitărilor mecanice extreme.

Conectori liberi configurabili pentru utilizarea în trenuri

Conectori liberi configurabili cu contactor CEM

Diferite lungimi de cabluri pot fi cablate rapid la fața locului: conectorii noștri liber configurabili cu conexiune de tip Push-Lock, conexiune cu dislocare (IDC) QUICKON sau conexiune prin sertizare sunt verificați și adecvați pentru industria feroviară. Toți conectorii sunt disponibili în varianta ecranată. În domeniul materialului rulant cu sarcini CEM ridicate, acesta este un criteriu important.