Blocuri terminale cu conexiune cu bolț pentru materialul rulant

Blocuri terminale cu conexiune cu bolț pentru materialul rulant

Tehnica testată a conexiunii cu bolț pentru cablarea papucilor de cablu este din ce în ce mai populară pentru conexiunile de putere în vehicule feroviare. Metoda de conectare este parte a gamei de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete. Aceasta include blocuri terminale modulare de până la 300 mm² și curent nominal de 520 A pentru montare directă și pe șină DIN. Portofoliul este completat cu accesorii cuprinzătoare, precum carcase de acoperire, punți și șine de conectare.

Blocuri terminale cu conexiune cu bolț pentru papuci de cablu cu două orificii

Blocuri terminale cu bolț pentru papuci de cablu cu două orificii

În vehiculele feroviare moderne au fost implementate diverse concepte de antrenare. Vehiculele feroviare sunt puse în mișcare cu unul sau mai multe motoare de tracțiune. Alimentarea electrică a motoarelor este proiectată într-un mod deosebit de robust. Pentru aceste aplicații au fost dezvoltate blocurile terminale cu conexiune cu bolț RBO 12-DHR-HC, pentru papuci de cablu cu două orificii. În cazul unui curent nominal de 450 A și unei tensiuni nominale de 1800 V, acestea sunt blocurile terminale ideale pentru puncte de decuplare ale motorului și zone de trecere între vagoane.

Blocuri terminale de captare cu conexiune de tip push-in pentru blocuri terminale cu conexiune cu bolț de înaltă tensiune

Blocuri terminale pentru captare cu conexiune de tip push-in pentru tehnica feroviară

Blocurile terminale pentru captare AGK PT sunt soluția hibridă perfectă pentru distribuitoare de potențial compacte și performante. Blocurile terminale pentru captare sunt disponibile în variante pentru bolțuri M10 și M12 cu patru, respectiv opt contacte galvanice de tip push-in conectate. Acestea sunt montate pe blocurile terminale cu conexiune cu bolț din gama HV și RBO. Papucul de cablu funcționează ca element de alimentare. Contactele de ieșire acceptă conductori de până la 10 mm² și pot fi încărcate cu 150 A.

Bloc terminal cu conexiune cu bolț pentru piața feroviară franceză

Blocuri terminale cu bolț pentru piața feroviară franceză

Portofoliul HV NFF cuprinde blocuri terminale cu conexiune cu bolț care sunt optimizate și verificate conform standardului feroviar francez NF F 61-017. Blocurile terminale sunt disponibile ca bolțuri individuale clasice cu diametre M5 - M12 și bolțuri duble cu diametre M6 - M12. Acestea sunt furnizate cu un sistem special de blocare a șurubului alcătuit din piuliță cu autoblocare și șaibă conică. Portofoliul este completat cu numeroase accesorii, de ex. capace profilate și diverse opțiuni de șuntare transversală.