Integrare flexibilă a sarcinilor circuitelor electrice în designul trenurilor Cu ajutorul componentelor debroșabile, extensiile funcționale pot fi integrate simplu și modular în tehnologia de conectare a unui tren. Suporturile pentru componente permit acest lucru direct pe șina DIN. Componentele debroșabile simplifică întreținerea și analiza erorilor la nivelul unui vehicul feroviar.

Linie aeriană de contact pentru rețeaua feroviară

Integrare flexibilă a sarcinilor electrice de conectare în design-ul trenurilor

Utilizare

Sarcinile de comutare electrică și tehnica de instalare din trenuri sunt din ce în ce mai dificil de implementat. În acest scop, sunt necesare componente care facilitează flexibilitatea maximă la locul de instalare încă din faza de construcție, sunt ușor de manipulat la montare și a căror întreținere este simplă.
La comutarea sistemelor de acționare pentru pantografe sunt necesare, de exemplu, așa-numitele diode de protecție pentru evitarea tensiunilor de inducție. Aceste diode trebuie să fie instalate cât mai aproape de sistemul de acționare și sunt supuse în mod natural unui anume grad de uzură. Prin urmare, acestea trebuie să poată fi verificate și înlocuite simplu și rapid.

Soluție

Blocurile terminale pentru componente cu suporturi de componente conectabile sunt ideale pentru utilizarea corectă a diodelor sau a rezistențelor. Aceste blocuri terminale modulare sunt disponibile și pentru componente cu o putere disipată ridicată, care sunt optimizate pentru cerințele liniei.
De asemenea, funcțiile pot fi integrate în mod flexibil în tehnica de conectare a unui tren prin blocuri terminale conectabile. Acestea facilitează schimbarea rapidă și fără erori de conectare a modulelor și aparatelor. Bineînțeles, aceste blocuri terminale modulare îndeplinesc cerințele EN 61373 în orice variantă de montare.

Integrare simplă a funcțiilor de comutare în tren Cu blocuri terminale pentru componente și blocuri terminale conectabile

Schemă electrică diodă de protecție bloc terminal pentru componente
Blocuri terminale pentru componente cu suport de componente
Schemă electrică blocuri terminale modulare conectabile
Borne de conectare sigure la atingere
Blocuri terminale modulare pentru trenuri

Blocuri terminale modulare pentru vehicule feroviare

Mai multe informații despre produsele potrivite: