Blocuri terminale modulare conectabile COMBI

Blocuri terminale modulare conectabile pentru materialul rulant

Blocurile terminale modulare conectabile permit un design rapid și modular al instalațiilor vehiculelor feroviare. Acestea sunt disponibile cu tehnologia cu arc, cu șurub și de conectare rapidă, la dimensiuni de până la 6 mm² și 41 A. Portofoliul este completat cu diverse blocuri terminale de bază, secțiuni transversale și o gamă de accesorii cuprinzătoare.

Blocuri terminale modulare de tip push-in cu conexiune laterală pentru conductori

Blocuri terminale modulare de tip push-in cu conexiune laterală

Adesea, în cazul cutiilor de distribuție plate sau instalațiilor feroviare din spatele capacelor și din spații intermediare nu este posibilă ghidarea cablurilor prin intermediul unei conexiuni frontale. Dacă doriți totuși să folosiți tehnologia de tip push-in, utilizați seria PTV. Aceasta combină toate avantajele tehnologiei de conectare clasice de tip push-in cu cele ale unei conexiuni laterale cu conductor.

Blocuri terminale modulare cu conexiune cu arc Power-Turn

Tehnică de putere cablată cu conexiunea Power-Turn

Chiar și atunci când cablarea de alimentare în vehicule feroviare se realizează în continuare prin conexiune cu bolțuri, au fost dezvoltate și pentru conexiunile de cablu de până la 185 mm² și 309 A blocuri terminale cu conexiune cu arc Power-Turn inovatoare. O alternativă la conexiunile cu bolțuri sau șuruburi sunt conductorii care pot fi conectați prin forță elastică. Nu este necesară o sculă dinamometrică sau utilizarea unui papuc de cablu cu inel. Astfel, blocurile terminale modulare sunt adecvate și pentru schimbarea rapidă și flexibilă în vehicule feroviare.

Blocuri terminale funcționale CLIPLINE complete

Blocuri terminale funcționale pentru toate aplicațiile de vehicule feroviare

Aproape toate vehiculele feroviare conțin blocuri terminale funcționale, care sunt folosite pentru sarcini de comutare pentru condiționarea semnalelor, ca siguranțe pentru circuite sau în scopuri de separare, verificare și măsurare. Gama CLIPLINE complete include diferite blocuri terminale funcționale pentru industria feroviară. Sunt folosite foarte frecvent blocuri terminale modulare cu o componentă electronică precum o diodă sau o rezistență. Componenta poate fi integrată în blocul terminal modular sau montată la exterior în suportul de componente.