Marcare rapidă și simplă în cadrul lucrărilor de întreținere la nivelul trenului La întreținerea unui vehicul feroviar, poți utiliza imprimantele noastre mobile pentru a crea etichete de schimb direct la fața locului. Aplicația de marcare permite o operare simplă. Tuburile noastre contractabile adecvate sunt certificate conform EN 45545-2 și pot fi marcate simplu și permanent.

Repararea trenurilor

Marcare rapidă și simplă în cadrul lucrărilor de întreținere la nivelul trenului

Utilizare

În cazul întreținerii trenurilor poate fi necesară reînnoirea sau completarea marcajelor. În general, acestea nu pot fi planificate în avans și nu pot fi pregătite prin imprimarea denumirilor lipsă. Pentru a genera o replică adecvată a marcajului, personalul de întreținere trebuie să pregătească benzi late la locul de amplasare al echipamentului de marcare staționar.

Soluție

Sisteme de imprimare mobile pentru utilizare la întreținerea vehiculelor feroviare

Sisteme de imprimare mobile pentru utilizare la întreținerea vehiculelor feroviare

Pentru astfel de sarcini este ideal sistemul de imprimare profesional și mobil THERMOMARK GO. Personalul de întreținere folosește un dispozitiv mobil și introduce marcajele lipsă în aplicația de marcare a Phoenix Contact. După o scurtă comparație vizuală, comanda de imprimare este trimisă prin tehnologia wireless către THERMOMARK GO și este imprimată pe un tub contractabil conform EN 45545-2. Elementul de identificare a echipamentului este din nou complet și întreținerea este realizată mai rapid.

Sediul central Phoenix Contact
Marcare și scule pentru instalațiile din trenuri

Marcare și scule pentru vehicule feroviare

Mai multe informații despre produsele potrivite: