Alimentarea cu energie a trenurilor de lucru pentru lucrări de întreținere Trenurile de întreținere trebuie să fie alimentate în mod stabil cu curent. Îți oferim un sistem modular pentru o sursă de alimentare neîntreruptibilă. Sursa de alimentare neîntreruptibilă dispune de un sistem de stocare a energiei fără întreținere, cu durată lungă de exploatare și este rezistent la șocuri și vibrații în conformitate cu EN 50155/EN 61373.

Întreținerea liniilor de cale ferată

Alimentarea cu energie a trenurilor de lucru pentru lucrări de întreținere

Utilizare

Alimentarea cu energie a aparatelor și mașinilor de pe trenuri de lucru se realizează, în general, prin generatoare de curent alternativ. Pentru anumiți consumatori, de ex. controlere sau sisteme de iluminare de urgență, poate fi necesară o sursă de alimentare neîntreruptibilă.

Soluție

Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru vehicule feroviare

Sistem modular pentru alimentarea cu energie a trenurilor de lucru

Phoenix Contact oferă în acest scop o soluție bazată pe un sistem modular:

  • Conectorii pentru medii dificile funcționează ca o interfață robustă.
  • O sursă de alimentare transformă curentul alternativ în 24 V CC.
  • În aval este montată o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu acumulator litiu-ion pentru stocarea energiei sau, în mod alternativ, un rezervor de condensator de mare putere care nu necesită întreținere.
  • Întrerupătoarele de protecție electronice protejează circuitele de sarcină individuale împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului. Tensiunea de alimentare pentru consumatori în paralel este asigurată prin oprirea selectivă a căilor defecte. Prin intermediul unei intrări de resetare, întrerupătoarele declanșate pot fi resetate de la distanță.
  • Contactele de semnalizare permit monitorizarea pertinentă a componentelor de către operatorul instalației.
  • Etichetele de marcare din oțel inoxidabil completează sistemul modular.

Pentru module este disponibilă o testare a rezistenței la șocuri și vibrații conform EN 50155/EN 61373. Aparatele îndeplinesc cerințele privind protecția împotriva incendiilor conform EN 45545-2 pe cont propriu sau, de ex. în cazul acumulatoarelor, cu ajutorul unei carcase speciale pentru izolare împotriva focului.

Sediul central Phoenix Contact