Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Alimentare stabilă și fără defecțiuni a echipamentelor de control pentru trenuri Oscilațiile și întreruperile tensiunii trebuie evitate în vehiculele feroviare. Oferim convertoare CC/CC pentru nivelurile de tensiune existente în diferite tipuri de trenuri. Conectate redundant și decuplate, acestea oferă o disponibilitate ridicată. Acestea sunt certificate pentru aplicații feroviare în conformitate cu EN 50155, EN 61373 și EN 45545-2.

Tren – Tehnologie de transport

Alimentare stabilă și fără defecțiuni a echipamentelor de control pentru trenuri

Utilizare

Alimentarea cu tehnologie de control în trenurile de mare viteză depășește 110 V CC. Trenurile cu o lungime redusă și puțini consumatori electrici sunt alimentate, în general, cu 24 V CC. Cablurile și conectorii provoacă căderea tensiunii. În regimul de deplasare pot apărea oscilații de tensiune sau scurte întreruperi de milisecunde. Prin urmare, sunt posibile interferențe electromagnetice conduse.

Soluție

Convertizoare CC/CC pentru alimentarea cu tensiune stabilă în vehiculele feroviare

Convertizoare CC/CC, cu comutare redundantă, pentru alimentarea cu tensiune neîntreruptibilă în toate tipurile de trenuri

În acest sens sunt folosite convertoare CC/CC în vehicule feroviare. Acestea decuplează componentele de comandă de la aceste surse de influență și furnizează o tensiune stabilizată. Phoenix Contact oferă aparate pentru comutarea de la 110 V CC, 72 V CC și 24 V CC la 24 V CC. Acestea dispun de un domeniu de tensiune de intrare larg conform EN 50155 și respectă cerințele speciale ale industriei feroviare.
În cazul vehiculelor feroviare, sursa de alimentare cu tensiune cu grad ridicat de disponibilitate pentru sisteme importante ale trenului joacă un rol important. Convertoarele CC/CC comutate în paralel cu module de redundanță conectate în aval asigură un grad ridicat de disponibilitate. Acestea garantează decuplarea necesară chiar și în cazul erorilor pe partea de ieșire ale convertoarelor CC/CC.

Sediul central Phoenix Contact
Surse de alimentare pentru trenuri

Surse de alimentare pentru vehicule feroviare

Mai multe informații despre produsele potrivite: