Disponibilitatea sistemelor de informații pentru pasageri și de infotainment Pasagerii se așteaptă ca informațiile să fie disponibile în orice moment, se așteaptă la rețele stabile și la o ofertă media digitală în timpul deplasării. Cablajele noastre pentru date și semnale adecvate pentru domeniul feroviar garantează ratele mari de transfer al datelor de 10 Gbps necesare în acest scop. Sistemul de blocare rapidă îndeplinește cerințele înalte privind șocurile și vibrațiile din vehiculele feroviare. Acesta permite, de asemenea, conectarea rapidă și sigură, chiar și în spații limitate.

Persoană în tramvai cu telefonul mobil

Disponibilitate fiabilă a sistemelor de informații pentru pasageri și de infotisment

Utilizare

Așteptările pasagerilor privind punerea la dispoziție a datelor de toate tipurile sunt din ce în ce mai mari. Cei care folosesc sisteme de transport feroviare se bazează pe disponibilitatea sistemelor de informații pentru pasageri și de infotisment din vehiculele feroviare și din gară. Pasagerii se așteaptă la un acces la internet fiabil la bordul trenului sau tramvaiului și la informații privind călătoria care pot fi accesate rapid.

Soluție


Conectori M12 push-pull pentru vehicule feroviare

Conexiune mecanică și electrică sigură pentru vehicule feroviare

Conectori M12 push-pull

Pentru schimbul de date și transmiterea semnalului, Phoenix Contact oferă conectori și cabluri care garantează o conexiune de comunicare sigură. Conectorii M12 cu sistem de blocare rapidă push-pull se blochează cu un clic. Aceștia îndeplinesc și cerințele ridicate privind mediul și materialele specifice domeniului feroviar.

Sediul central Phoenix Contact
Conectori pentru instalațiile din trenuri

Conectori pentru vehicule feroviare

Mai multe informații despre produsele potrivite: