Markerul RFID furnizează date cu viteza fulgerului Marker RFID personalizat cu aplicație pentru testarea eficientă a sistemelor de protecție împotriva curentului de trăsnet

Marker RFID personalizat

Pentru a asigura funcționarea unui sistem de protecție împotriva curentului de trăsnet într-o manieră orientată spre viitor, întreținerea și testarea regulată a acestor instalații este de o importanță crucială. Este esențial ca cea mai recentă documentație tehnică să fie direct accesibilă la fața locului. Aceasta este o provocare majoră în cazul sistemelor de management bazate pe hârtie. Markerii RFID din grupul de produse PMSP-RFID/NFC, în combinație cu o aplicație pentru smartphone special dezvoltată, abordează exact acest aspect și oferă o soluție de sistem eficientă pentru această cerință.

Logo-ul companiei Hans Thormählen GmbH & Co KG

Logo-ul companiei Hans Thormählen GmbH & Co KG

Compania Hans Thormählen GmbH & Co KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG, una dintre cele mai importante companii din Germania în domeniul protecției împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor, instalează sisteme de protecție împotriva curentului de trăsnet de 70 de ani. În acest timp, au fost instalate peste 100.000 de sisteme de protecție împotriva curentului de trăsnet și testate în mod repetat pentru aproape 20.000 de clienți. Compania acoperă întreaga gamă de servicii de protecție împotriva curentului de trăsnet. Aceasta include planificarea, montarea și testarea protecției externe și interne împotriva curentului de trăsnet pentru proprietăți private și comerciale, precum și protecția specială a instalațiilor industriale și a instituțiilor publice. Hans Thormählen GmbH & Co KG este reprezentată de 120 de angajați în 15 locații din Germania.

Specialiștii în protecția împotriva curentului de trăsnet de la Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Specialiștii în protecția împotriva curentului de trăsnet de la Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Solicitarea clientului

Efortul de testare a sistemelor de protecție împotriva curentului de trăsnet și de gestionare a documentelor aferente este solicitant. Prin urmare, Hans Thormählen GmbH & Co. KG a recunoscut de timpuriu că testarea fără hârtie și cu suport digital a sistemelor de protecție împotriva curentului de trăsnet instalate oferă o valoare adăugată enormă. În calitate de furnizor de sisteme pentru soluții de identificare industriale, Phoenix Contact a specificat aceste cerințe și a dezvoltat un concept de soluție personalizată. Scopul a fost acela de a dezvolta o soluție de sistem perfect compatibilă care să contribuie la creșterea eficienței. Elementele cheie în acest caz sunt o soluție de marcare durabilă și foarte rezistentă și scrierea și citirea fără contact a datelor direct la fața locului.

Produse personalizate


Marker PMSP-RFID/NFC în design personalizat

Marker PMSP-RFID/NFC în design personalizat cu URL pentru documentația tehnică digitală

Marker RFID

Sistemele de protecție împotriva curentului de trăsnet sunt amplasate în exterior. Acestea sunt expuse la condiții de mediu sezoniere 365 de zile pe an. Din acest motiv, se impun cerințe deosebit de ridicate pentru o soluție de marcare permanentă. Pentru această aplicație, markerii rezistenți la intemperii din grupul de produse PMSP-RFID/NFC reprezintă soluția ideală. Aceștia au o rezistență ridicată la UV și rezistă la fluctuațiile drastice de temperatură între -25 °C și 60 °C. De asemenea, aceștia sunt hidrofobi și deosebit de rezistenți la decolorare. Markerul a fost personalizat în funcție de geometria și designul cerut de client. Cu ajutorul tehnologiei LED UV consacrate a imprimantelor BLUEMARK ID/BLUEMARK ID COLOR, este posibilă o marcare rezistentă.

Aplicație pentru scrierea și citirea markerului RFID pe un smartphone

Aplicație personalizată pentru scrierea și citirea markerului RFID

Aplicație pentru smartphone

Pentru a le permite tehnicienilor de service să efectueze lucrări de întreținere eficiente și fără hârtie la sistemele de protecție împotriva curentului de trăsnet, markerul este, de asemenea, echipat cu un transponder NFC. Transponderul conține atât o antenă, cât și un cip. În acest fel, este posibilă o identificare clară și fără contact a obiectelor marcate. În prezent, smartphone-urile au din ce în ce mai mult o interfață NFC. Acest lucru face posibilă scrierea și citirea unui marker RFID fără a fi nevoie de un cititor suplimentar. Din acest motiv, pentru Hans Thormählen GmbH & Co. KG a fost dezvoltată o aplicație personalizată cu conexiune Microsoft Sharepoint pentru Android și iOS. Astfel, comunicarea dintre markerul RFID și smartphone este foarte simplă și precisă.

Sisteme de etichetare


Un bărbat în timpul testării sistemelor de protecție împotriva curentului de trăsnet cu ajutorul markerului RFID și al aplicației

Testarea eficientă a sistemelor de protecție împotriva curentului de trăsnet

Soluția de marcare

Pe o clădire există mai multe dispozitive de protecție care au un punct de conectare separabil numit și „punct de separare sau de măsurare”, în zona apropiată de sol. Aceste puncte de măsurare sunt numerotate în ordine logică și marcate cu un marker RFID. Un URL este stocat în cipul transponderului NFC. Acest URL oferă tehnicianului de service acces direct la documentele tehnice digitale (planul de instalare, certificatele de testare, documentația de întreținere etc.) prin simpla apăsare a unui buton. Deoarece aceste documente sunt stocate în mod centralizat într-un Sharepoint, informațiile actualizate pot fi accesate în permanență. Modificările sau completările la documente pot fi făcute imediat sau în timp util. Aplicația special dezvoltată pentru smartphone garantează că numai personalul autorizat are acces la datele uneori sensibile. Stocarea și gestionarea centralizată a tuturor documentelor oferă un avantaj decisiv nu numai pentru tehnicienii de service ai Hans Thormählen GmbH & Co. KG, ci și pentru clienții lor. De asemenea, proprietarii sau operatorii clădirilor în cauză au acces direct la toate informațiile. Acest lucru le permite să trimită foarte ușor documentele relevante și mereu actualizate către companiile de asigurări.

„[...] Phoenix Contact a analizat în detaliu cerințele noastre individuale și a elaborat împreună cu noi o soluție optimă. Dezvoltarea punctului de deconectare inteligent de către Hans Thormählen GmbH & Co. KG ar trebui să simplifice încă o dată lucrurile pentru client, în special în ceea ce privește documentația, și să aducă o creștere semnificativă a eficienței.”

Michael Kieler - Hans Thormählen GmbH & Co. KG, Procurist și electrician specialist
Specialiștii în protecția împotriva curentului de trăsnet la lucru pe clădire

Specialistul în protecția împotriva curentului de trăsnet la lucru pe turbina eoliană

Povestea de succes a companiei Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Markerul RFID și aplicația pentru smartphone pentru scrierea și citirea de pe interfața NFC simplifică și accelerează testarea sistemelor de protecție împotriva curentului de trăsnet. Soluția de marcare dezvoltată de Phoenix Contact permite clientului să crească eficiența în timpul lucrărilor de testare și întreținere. Acest lucru a permis companiei Hans Thormählen GmbH & Co. KG să își extindă în continuare poziția de lider în domeniul sistemelor de protecție împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor.