Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Traductoare de temperatură alimentate în buclă pentru RTD, TC, senzori de rezistență și de tensiune

Dispozitive de câmp și traductoare de temperatură alimentate în buclă

Traductoarele de temperatură Field Analog alimentate în buclă înregistrează și convertesc semnalele senzorilor de temperatură, cum ar fi termometrele cu rezistență, termocuplurile, senzorii de rezistență și de tensiune direct pe teren într-un semnal standardizat. Prin intermediul comunicațiilor HART, poți transmite digital date de proces sau poți parametriza transmițătoarele de la distanță. Traductoarele noastre de temperatură sunt disponibile pentru șina DIN sau ca traductoare cu montare pe cap.

Avantaje

  • Înregistrezi temperaturile direct pe teren, fără sursă de alimentare separată, datorită sursei de alimentare în buclă din circuitul de măsurare
  • Transmiterea digitală, afișarea și parametrizarea de la distanță a datelor de proces prin sistemul de comunicație HART® integrat
  • Utilizare pe plan mondial datorită aprobărilor internaționale
  • Și pentru circuite cu siguranță intrinsecă, în domeniu ce prezintă potențial exploziv: variante cu aprobare ATEX/IECEx, CSA și FM

Avantajele tale în detaliu

Traductoare de temperatură pentru șina DIN și traductoare de temperatură cu montare pe cap cu alimentare din circuitul de măsurare
Traductoare de temperatură pentru șina DIN și traductoare de temperatură cu montare pe cap
Traductoare de temperatură pentru șina DIN și traductoare de temperatură cu montare pe cap cu intrare cu senzor dublu
Traductoare de temperatură pentru șina DIN și traductoare de temperatură cu montare pe cap cu alimentare din circuitul de măsurare

Toate traductoarele de temperatură Field Analog sunt traductoare cu 2 fire. Nu este necesară o sursă de alimentare separată, deoarece produsele sunt alimentate cu tensiune direct prin intermediul liniei de măsurare de 4 mA ... 20 mA. Acest lucru economisește efortul suplimentar de cablare.

Traductoare de temperatură pentru șina DIN și traductoare de temperatură cu montare pe cap

Configurezi în mod confortabil traductoarele de temperatură și traductoarele cu montare pe cap din gama de produse Field Analog prin intermediul sistemului de comunicație HART®. În plus, ai opțiunea de a primi date de proces extinse și funcții de diagnosticare cuprinzătoare de la dispozitiv prin HART®.

Traductoare de temperatură pentru șina DIN și traductoare de temperatură cu montare pe cap cu intrare cu senzor dublu

În funcție de tipul de dispozitiv, unele traductoare de temperatură Field Analog au o intrare cu senzor dublu. Acest lucru permite ilustrarea funcțiilor matematice, cum ar fi măsurarea diferențială. De asemenea, este posibilă monitorizarea unui proces cu doi senzori de temperatură diferiți și comutarea de la un domeniu de temperatură definit.

Înregistrarea simplă a abaterilor de temperatură

Detectarea abaterilor de temperatură prin intermediul unei intrări cu senzor dublu

Cu ajutorul traductoarelor de temperatură FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP și MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C), poți detecta cu ușurință abaterile de temperatură într-un proces. Pentru a face acest lucru, utilizează intrarea cu senzor dublu a dispozitivelor și conectează doi senzori: utilizează, de exemplu, doi senzori Pt 100 cu doi conductori sau un senzor Pt 100 cu patru conductori și un senzor TC. Parametrizarea traductorului de temperatură pentru înregistrarea diferenței de temperatură este confortabilă și simplă prin intermediul containerului FDT și al DTM-ului adecvat. În cazul în care temperatura din punctul de măsurare se abate, este generat un semnal HART® care semnalează abaterea către controler.

Reține că pentru aplicațiile SIL 3 trebuie utilizate două traductoare de temperatură.

Document în format electronic
Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor

Procesarea, transmiterea și vizualizarea semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță prin separare galvanică în 3 căi: portofoliul nostru de produse pentru procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor acoperă toate sarcinile de transmitere a semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță, cum ar fi amplificatoarele de izolare NAMUR, amplificatoarele de izolare bipolare, traductoarele de temperatură, izolatoarele de alimentare etc.

Deschide documentul în format electronic
Coperta broșurii „Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor”