Toate traductoarele de temperatură Field Analog sunt traductoare cu 2 fire. Nu este necesară o sursă de alimentare separată, deoarece produsele sunt alimentate cu tensiune direct prin intermediul liniei de măsurare de 4 mA ... 20 mA. Acest lucru economisește efortul suplimentar de cablare.
Ex i-Output loop-powered temperature transducer for transmitting RTD and TC sensor signals as well as from resistance and voltage sensors via 4 mA ... 20 mA. HART, Ex i signal conditioners, Standard configuration, Screw connection