Rețea de rezistoare pentru comutatoare de proximitate

Rețea de rezistoare pentru comutatoare de proximitate

Rețeaua de rezistoare este utilizată pentru monitorizarea defecțiunilor de linie ale contactelor fără potențial de masă și ale comutatoarelor de proximitate utilizând amplificatoare separatoare sau intrări digitale în conformitate cu NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Beneficiază de o manevrare ușoară și de un design compact.

Avantaje

  • Activarea simplă a contactelor fără potențial de masă și a senzorilor de proximitate pentru monitorizarea defecțiunilor de linie
  • Compatibilă cu amplificatoare separatoare și module de intrare digitale în conformitate cu NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Economie de spațiu deosebită: este posibilă integrarea în spațiul de conectare a transmițătorului
  • Cablare simplă cu tehnologie confortabilă de tip push-in

Produse noi

Rețea de rezistoare pentru comutatoare de proximitate

Rețea de rezistoare pentru comutatoare de proximitate

Pentru monitorizarea defecțiunilor de linie

Rețeaua de rezistoare este utilizată pentru monitorizarea defecțiunilor de linie ale contactelor fără potențial de masă și ale comutatoarelor de proximitate utilizând amplificatoare separatoare sau intrări digitale în conformitate cu NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Beneficiază de o manevrare ușoară și de un design compact.

Caracteristici principale

  • Design compact: (I x Î x A) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Valorile rezistenței (în paralel/serie): 10 kΩ/1 kΩ, 10 kΩ/1,5 kΩ, 22 kΩ/620 Ω, 22 kΩ/680 Ω
  • IP20, cu accesorii până la IP67

Avantaje

  • Activarea simplă a contactelor fără potențial de masă și a senzorilor de proximitate pentru monitorizarea defecțiunilor de linie
  • Compatibilă cu amplificatoare separatoare și module de intrare digitale în conformitate cu NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Economie de spațiu deosebită: este posibilă integrarea în spațiul de conectare a transmițătorului
  • Cablare simplă cu tehnologie confortabilă de tip push-in

Rețea de rezistoare în combinație cu un amplificator separator NAMUR

Siguranță îmbunătățită prin monitorizarea defecțiunilor de linie

Rețeaua de rezistoare îți permite să activezi în mod simplu contacte fără potențial de masă și comutatoare de proximitate pentru monitorizarea defecțiunilor de linie în combinație cu module de intrare în conformitate cu NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Monitorizarea defecțiunilor de linie este esențială în aplicații cu cerințe de siguranță înalte.
Datorită tehnologiei de tip push-in, poți integra produsul rapid, flexibil și ușor în cablarea existentă. Carcasa subțire permite o instalare flexibilă, chiar și în zone înguste, cum ar fi canale de cablu sau carcase mici de transmițător.
Datorită declarației Simple Apparatus pentru echipamente simple care nu reprezintă o sursă de aprindere, rețeaua de rezistoare este, de asemenea, adecvată pentru utilizarea în medii ce prezintă potențial exploziv.
Utilizează această soluție practică și eficientă pentru echiparea ulterioară și îmbunătățirea siguranței în aplicațiile tale industriale.

Document în format electronic
Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor

Procesarea, transmiterea și vizualizarea semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță prin separare galvanică în 3 căi: portofoliul nostru de produse pentru procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor acoperă toate sarcinile de transmitere a semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță, cum ar fi amplificatoarele de izolare NAMUR, amplificatoarele de izolare bipolare, traductoarele de temperatură, izolatoarele de alimentare etc.

Deschide documentul în format electronic
Coperta broșurii „Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor”