Afișaje de procese pentru afișarea și monitorizarea semnalelor analogice ale senzorilor

Afișaje de procese

Afișajele de procese din seria Field Analog permit monitorizarea și afișarea semnalelor analogice și de temperatură, precum și controlul acestora prin intermediul intrărilor și ieșirilor digitale și analogice, inclusiv în domeniul ce prezintă potențial exploziv. Produsele sunt disponibile pentru montare pe tabloul de comandă sau pentru instalarea descentralizată direct pe teren. Beneficiezi de configurare simplă, lizibilitate bună și aprobări internaționale.

Avantaje

  • Configurarea simplă a afișajelor de procese, la alegere, prin tastatura frontală sau cu software-ul FDT/DTM
  • Toate informațiile la vedere: afișarea valorilor, a diagramei cu bare sau a denumirii punctelor de măsurare, precum și schimbarea culorii în caz de eroare
  • Instalare ușoară, grație dimensiunilor standardizate ale carcasei și blocurilor terminale de conectare debroșabile
  • Transmiți și afișezi digital datele de proces cu variantele de afișaj compatibile cu HART®
  • Utilizare la nivel internațional, grație aprobărilor UL și CSA
  • Și pentru circuite cu siguranță intrinsecă, în domeniu ce prezintă potențial exploziv: variante cu aprobare ATEX, CSA și FM

Prezentare generală a afișajelor de procese

Afișaj de procese multifuncțional cu afișaj iluminat
Afișaje de procese alimentate din bucla de ieșire în carcasa de câmp
Indicator LED cu 7 segmente cu cifre roșii pe fundal negru
Afișaj de procese multifuncțional cu afișaj iluminat

Afișajele noastre de procese multifuncționale înregistrează curent, tensiune, RTD-uri și TC-uri, precum și semnale de la senzorii rezistivi prin intermediul intrării universale. Valorile de proces actuale se pot citi pe afișajul cu cinci cifre cu iluminare de fundal. Totodată, diagrama cu bare îți oferă o prezentare generală rapidă. Datorită schimbării culorii afișajului în roșu, vei putea recunoaște rapid stările de alarmă, chiar și de la distanțe mari.

Afișaje de procese alimentate din bucla de ieșire în carcasa de câmp

Afișajele de procese alimentate din bucla de ieșire îți arată semnalele de 4-20 mA și semnalele HART®. Până la patru valori măsurate alternativ ale unui senzor sunt reprezentate prin HART®. Beneficiezi de o cădere redusă a tensiunii, care este mai mică de un volt (<1,9 V HART®), în cazul utilizării în aplicații Ex, unde, de obicei, este disponibilă doar o tensiune limitată.

Indicator LED cu 7 segmente cu cifre roșii pe fundal negru

Afișajele de procese compacte îți oferă o monitorizare rentabilă a semnalelor standardizate de curent și de tensiune, precum și a semnalelor de frecvență și de impulsuri. În plus, indicatorul de valoare de referință pentru semnale standard te ajută să integrezi cu ușurință în procesul tău semnale standard sau o secvență de semnale programabilă în mod liber, controlată în timp, de 0-12 V sau 0-24 mA.

Înregistrarea valorilor limită cu afișajele de procese multifuncționale Field Analog

Topologie: Înregistrarea valorilor limită cu afișajele de procese multifuncționale Field Analog

Afișajele de procese multifuncționale FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP sunt ideale ca întrerupătoare de limită pentru monitorizarea valorilor limită. Produsele înregistrează în permanență valorile tale de proces și comută ieșirile de releu de îndată ce valoarea limită setată este depășită, în sens pozitiv sau negativ.

Exemplu de monitorizare a temperaturii unui mediu pompat:
În cazul pompelor, este utilă monitorizarea lichidului pompat. În acest fel se evită o suprasarcină a sistemului de acționare. În cazul în care temperatura de congelare a mediului pompat este peste temperatura mediului ambiant, monitorizarea temperaturii mediului întârzie pornirea pompei până când vâscozitatea mediului permite funcționarea. În cadrul procesului, semnalele de temperatură sunt monitorizate în permanență și controlate de afișajul de procese pentru depășirea în sens pozitiv sau negativ setată.

Document în format electronic
Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor

Procesarea, transmiterea și vizualizarea semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță prin separare galvanică în 3 căi: portofoliul nostru de produse pentru procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor acoperă toate sarcinile de transmitere a semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță, cum ar fi amplificatoarele de izolare NAMUR, amplificatoarele de izolare bipolare, traductoarele de temperatură, izolatoarele de alimentare etc.

Deschide documentul în format electronic
Coperta broșurii „Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor”