Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
Plotter și sisteme de gravare
Plotterul nostru etichetează materiale de marcare de înaltă calitate pentru marcaje durabile. Prin simpla înlocuire a capului standard al plotterului cu unitatea de gravare, poți transforma plotterul într-un sistem de gravare. Marcajele create în acest mod sunt foarte rezistente, chiar și în condiții extreme.
Cleaning stick for fast and efficient printhead cleaning of all Phoenix Contact thermal transfer printers.
Aluminum adapter, to fix the P-PEN during plotter marking
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.5 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.3 mm
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.25 mm nib
Cleaning cartridges with replacement sealing caps, 2 cartridges with 10 ml cleaning fluid each and 2 caps for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.35 mm nib
Disposable marker pen, non-refillable, for manual marking, can also be used for plotter marking in combination with the P-PEN ADAPTER, line thickness 0.1 mm
Ink cartridge, special black ink, 5 cartridges of 1 ml each, for high demands
Avantajele dumneavoastră
- Controlul simplu al plotterului, datorită software-ului de marcare PROJECT complete
- Punere în funcțiune rapidă datorită interfeței USB și Centronics
- Doar patru taste pentru utilizare facilă
Plotter cu unitate de gravare
Plotterul cu unitate de gravare este sistemul de marcare pentru utilizarea în atelier.
Cu acest sistem, gravați metale și materiale plastice speciale cu strat dublu. Pentru realizarea unor grosimi diferite de gravare, beneficiați de ace de gravură cu diametrul de la 0,2 până la 1,0 mm.
Puteți folosi plăcile gravate, de exemplu, pentru marcarea cablurilor care sunt îngropate în pământ.
Realizați marcaje rezistente pentru medii agresive.