Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm
Plotter și sisteme de gravare
Plotterul nostru etichetează materiale de marcare de înaltă calitate pentru marcaje durabile. Prin simpla înlocuire a capului standard al plotterului cu unitatea de gravare, poți transforma plotterul într-un sistem de gravare. Marcajele create în acest mod sunt foarte rezistente, chiar și în condiții extreme.
4 replacement seals for the pen station of the plotter systems and 10 marking preparation plates
Plastic magazine for CMS-P1 plotter and PLOTMARK, for holding sheet material, self-adhesive mat for fixing labels, films, and paper, sheet size max. DIN A4.
Replacement counter bearing for horizontal alignment of the engraving head for the ENGRAVING UNIT
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 4 up to 6 PABA marker bars
Magazine for CMS-P1-PLOTTER, to accommodate GPE materials, especially for the purpose of engraving
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating UC-WMC 4.4...
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. For accommodating 1 GPE lable sheet
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 30 marker pins ZB strips
Plastic magazines for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK. For accommodating 26 flat zack marker strips or ZBN strips
Avantajele dumneavoastră
- Controlul simplu al plotterului, datorită software-ului de marcare PROJECT complete
- Punere în funcțiune rapidă datorită interfeței USB și Centronics
- Doar patru taste pentru utilizare facilă
Plotter cu unitate de gravare
Plotterul cu unitate de gravare este sistemul de marcare pentru utilizarea în atelier.
Cu acest sistem, gravați metale și materiale plastice speciale cu strat dublu. Pentru realizarea unor grosimi diferite de gravare, beneficiați de ace de gravură cu diametrul de la 0,2 până la 1,0 mm.
Puteți folosi plăcile gravate, de exemplu, pentru marcarea cablurilor care sunt îngropate în pământ.
Realizați marcaje rezistente pentru medii agresive.