Ink cartridge, special black ink, 5 cartridges of 1 ml each, for high demands
Plotter și sisteme de gravare
Plotterul nostru etichetează materiale de marcare de înaltă calitate pentru marcaje durabile. Prin simpla înlocuire a capului standard al plotterului cu unitatea de gravare, poți transforma plotterul într-un sistem de gravare. Marcajele create în acest mod sunt foarte rezistente, chiar și în condiții extreme.
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 1.0 mm
Cleaning fluid, 30 ml, for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.1 mm
Replacement part, Self-adhesive mat for attaching marking materials / engraving plates to the GRAV 32 engraving unit. The double-sided coating eliminates the need for adhesive and clamping aids.
Fixing rings, for presetting the processing tools
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 1.0 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.5 mm
50 marking preparation plates for the pen station of the plotter systems
Replacement collet chuck, for processing tools with a 3 mm shaft diameter
Avantajele dumneavoastră
- Controlul simplu al plotterului, datorită software-ului de marcare PROJECT complete
- Punere în funcțiune rapidă datorită interfeței USB și Centronics
- Doar patru taste pentru utilizare facilă
Plotter cu unitate de gravare
Plotterul cu unitate de gravare este sistemul de marcare pentru utilizarea în atelier.
Cu acest sistem, gravați metale și materiale plastice speciale cu strat dublu. Pentru realizarea unor grosimi diferite de gravare, beneficiați de ace de gravură cu diametrul de la 0,2 până la 1,0 mm.
Puteți folosi plăcile gravate, de exemplu, pentru marcarea cablurilor care sunt îngropate în pământ.
Realizați marcaje rezistente pentru medii agresive.