Migrarea de la instalații vechi la instalații noi în automatizarea proceselor

Planificați să vă aduceți instalația de prelucrare învechită la standardele actuale ale tehnicii? Sunteți pregătit/ă pentru digitalizare și Industrie 4.0?

Fiecare instalație din industria de prelucrare este unică. În funcție de cerințele și obiectivele operaționale, planurile de modernizare a instalațiilor existente pot varia. Experții noștri vă oferă cu plăcere consultanță.

Contactați-ne
Instalația de prelucrare
Instalație petrochimică

Modernizarea instalațiilor Brownfield

În multe companii de producție, din cauza duratelor runtime lungi, se utilizează sisteme de control de la diverși producători și din generații diverse. Modernizarea instalațiilor de prelucrare este esențială, deoarece asistența este din ce în ce mai scăzută din cauza scoaterii de pe piață a produselor. În timpul migrării, accentul nu se pune numai pe înlocuirea tehnologiilor învechite, ci și pe adaptarea instalației de prelucrare la cerințele crescute ale viitorului.

Indiferent dacă vă doriți o migrare completă într-o singură etapă sau în mai multe etape. Aduceți comunicarea la stadiul actual cu soluțiile noastre pentru modernizarea instalațiilor dumneavoastră de prelucrare. În acest fel, vă optimizați procesele de întreținere. În plus, reduceți defecțiunile instalațiilor dumneavoastră și planificați cicluri de control fără hârtii.

Prezentare generală a sistemului pe tabletă în fața instalației de prelucrare

Avantajele dumneavoastră

  • Reducerea costurilor de multiplexare prin reducerea tablourilor de distribuție cu până la 20 %
  • Concept de multiplexare a semnalului scalabil dintr-o singură sursă adaptat la necesitățile individuale ale instalației dumneavoastră de prelucrare
  • Productivitate și eficiență crescută a instalațiilor prin utilizarea noilor tehnologii

Înnoirea tehnologiei de control

Nu există nicio rețetă patentată pentru o transformare cât mai rapidă și fără erori a unui sistem de control învechit. Pentru a găsi momentul potrivit pentru o migrare, mai întâi analizăm împreună cu dumneavoastră starea actuală a instalațiilor dumneavoastră.

Tablou de distribuție cu tehnologie de control și de interfață

Reconversie rapidă a tehnologiei de control și de interfață

Ce vârstă au sistemul dumneavoastră de control utilizat și sistemele de măsură și reglare? Ce module I/O sunt utilizate? Ce semnale sunt transmise din câmp către sistemul de control? Acestea și alte întrebări le vom discuta împreună cu dumneavoastră, deoarece fiecare situație inițială în cadrul unui proiect de migrare este diferită. Prin urmare, nu există o strategie unitară pentru conectarea la un nou sistem I/O.

După o inventariere și consiliere atentă, rezultă planul pentru reconversie. Experții noștri în domeniul tehnologiei de automatizare proiectează acest plan împreună cu personalul dumneavoastră de specialitate din tehnologia MCR și întreținere. Pentru a soluționa toate problemele referitoare la instalația dumneavoastră, vă oferim concepte speciale de adaptare pentru toate sistemele de control uzuale. Este posibilă chiar și o modernizare în timpul funcționării, fără erori și cu timpi de nefuncționare reduși.

Modernizarea conectării semnalului

La fel ca și înainte, semnalele convenționale analogice și binare sunt în continuare formele de semnal folosite cel mai des în sistemele de inginerie de proces. Acest mod de transmitere a semnalelor este simplu de operat și de diagnosticat, dar această conectare în paralel clasică necesită mult spațiu în camera de comandă. Cu o multiplexare personalizată a semnalului, economisiți spațiu în camera dumneavoastră de comandă.

Bărbat într-o cameră de comandă

Multiplexarea semnalului în industria de prelucrare

O multiplexare eficientă a semnalului necesită o planificare detaliată. Pentru a reduce dimensiunile și costurile întregii camere de comandă, este necesară minimizarea numărului de tablouri de distribuție. Deschiderea către migrare joacă, de asemenea, un rol important.

Indiferent dacă este pentru instalații noi, mici extinderi sau migrări, proiectăm cu plăcere alături de dumneavoastră un concept personalizat de multiplexare pentru camera dumneavoastră de comandă.

Densitate unică de ambalare în tabloul de distribuție.

Design cu economie de spațiu

Beneficiați de know-how-ul nostru cuprinzător pentru module de interfață și soluții de cablare speciale. Soluțiile noastre sunt adaptate atât la diverse componente I/O ale marilor producători de sisteme de comandă, cât și la cerințele locale ale operatorilor.

În afară de blocurile terminale modulare, respectiv terminalele de multiplexare, modulele releu și de interfață pasive, vă oferim și diverse componente de interfață. Printre acestea se numără, de exemplu, separatoare de alimentare certificate cu nivel de integritate a securității, Signaldoppler IS, module de comandă solenoid, protecție împotriva descărcărilor și relee de protecție. Produsele noastre sunt dezvoltate optimizat din punct de vedere al temperaturii și foarte înguste, datorită utilizării tehnologiilor moderne. Astfel se pot separa cu siguranță intrinsecă și multiplexa până la 1024 intrări analogice într-un tablou de 80 x 80 cm, ceea ce înseamnă o economie de spațiu de până la 20 %. Ele sunt conectate cu ajutorul unui sistem suport robust, Termination Carrier, montate cu economie de spațiu în tablou și conectate rapid cu conectori de sistem.

Exemplu de configurație de ordonare a semnalelor cu protecție intrinsecă

Imagine interactivă: multiplexarea semnalului în tehnologia de proces
Cutii de joncțiune și carcase goale
Beneficiați prin intermediul CLIPSAFE de o gamă de produse inovatoare, de înaltă calitate, pentru carcase goale, prelucrate și cutii de joncțiune din oțel inoxidabil și poliester.
Mai multe despre cutii de joncțiune și carcase goale
Cutii de joncțiune și carcase goale
Blocuri terminale modulare
Blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact vă permit un grad mare de flexibilitate în construcția de șiruri de blocuri terminale.
Aflați mai multe despre blocurile terminale modulare
Blocuri terminale modulare
Multiplexarea semnalului I/O
Sistemul flexibil de multiplexare a semnalului Multiplexare I/O VIP face multiplexarea semnalului I/O pentru I/O universal complet universală, de la câmp până la controler. Pentru multiplexarea standard a semnalului I/O, Termination Carrier oferă o soluție Plug-and-Play pentru conectarea dispozitivelor clasice montate pe șină DIN la cardurile I/O standard ale sistemului dumneavoastră de automatizare.
Mai multe despre multiplexarea semnalului I/O
Multiplexarea semnalului I/O
Surse de alimentare
Vă alimentați aplicația în mod fiabil cu sursele noastre de alimentare. Alegeți sursa de alimentare optimă în funcție de necesități din oferta noastră cuprinzătoare a diferitelor game de produse.
Mai multe informații despre sursele de alimentare
Surse de alimentare
Cablare de sistem
Cablarea noastră de sistem pentru controlere vă oferă soluții compacte pentru proiectarea, montarea și punerea în funcțiune simplă a sistemului dumneavoastră de automatizare.
Mai multe despre cablarea de sistem
Cablare de sistem

Acces fără hârtii la Maintenance 4.0 - procese de întreținere eficiente

Marcajele uniforme și extrem de vizibile, respectiv lizibile formează baza pentru tururile de întreținere. Printr-o etichetare continuă a instalației și o acoperire WLAN în întreaga instalație identificați rapid componenta, agregatul sau componenta potrivită a instalației. În acest fel, aveți imediat la îndemână documentația adecvată.

Marcarea instalației într-o instalație de prelucrare

Marcarea inteligentă a instalației

Beneficiați de etichetele noastre durabile, simplu de descifrat, de exemplu marcajele din oțel inoxidabil inscripționate cu laser.

În plus, vă oferim marcaje RFID. Chiar dacă în timp se formează un strat de praf pe etichete, marcajele pot fi citite pe termen lung. Cu transponderele RFID-HF sau RFID-UHF lizibile clar, integrate în materialul de marcare sau de instalare, sporiți nu numai siguranța. În același timp deschideți calea către metode mai avansate de întreținere.

Bărbat în instalația de prelucrare cu computer

Acoperire WLAN industrială

Simplificați documentația aferentă ciclurilor dumneavoastră de control prin utilizarea unui software de întreținere pe tablete. Persoana responsabilă cu întreținerea este îndrumată către toate componentele planificate pentru control. Condiția pentru a face acest lucru este o rețea fără fir care să conecteze tabletele în orice moment la MES supraordonat. O rețea WLAN este potrivită pentru a susține procese de întreținere cu dispozitive de birou industriale. Este posibilă și combinația dintre cablu și radio. În plus, vă oferim și un concept de securitate IT adecvat.

Cluster Management deschide o altă posibilitate, în special pentru rețelele mai mici cu până la 20 de Access Points. Procesul de punere în funcțiune este simplificat semnificativ. Trebuie configurat doar unul dintre Access Points. Ulterior, setarea este transmisă la celelalte Access Points din rețea. Prin urmare, îndepliniți toți parametri-cadru tehnologici de siguranță necesari cu efort redus.

Cuplarea datelor rezultate din măsurători cu inteligența artificială

Prin preluarea datelor rezultate din măsurători, puteți identifica la timp defecțiunile și, astfel, puteți planifica din timp remedierea acestora și timpii de nefuncționare ai instalației necesari pentru remediere.

Un bărbat documentează întreținerea unei instalații de prelucrare

Întreținere preventivă

Să știm de astăzi ce se poate întâmpla mâine. Aceasta este o aspirație ambițioasă în departamentul responsabil pentru mentenanță. În zilele noastre, putem să obținem mai multe date de pe teren decât înainte. Prin combinarea acestor date cu serviciile web, pot fi evitați sau reduși, pe baza analizelor, timpii de nefuncționare a instalației.

Vă oferim soluții cloud globale și profesionale pentru automatizarea dumneavoastră, de la infrastructură și platforme până la software. Astfel, dispuneți de toate avantajele și gradele de libertate la trecerea în epoca digitală.

Un bărbat realizează întreținerea cu ochelari VR

Prin RFID la Mixed Reality

Pe baza metodelor moderne de marcare și a unei rețele radio fiabile, industriale, aplicațiile VR pot sprijini în mod sustenabil echipele de operare și de întreținere. Tableta, care a identificat o componentă a instalației prin NFC sau printr-un element de marcare VR, introduce apoi treptat informații suplimentare în imagine. Acestea pot fi, de exemplu, o fișă cu date tehnice, instrucțiunile de întreținere sau un videoclip cu toate etapele de lucru rezultate. Pot fi reprezentate și valori de măsurare, precum nivelurile de umplere a rezervorului sau temperatura senzorilor fără afișaj la fața locului.

Experții noștri pentru industria de prelucrare vă oferă cu plăcere consultanță despre posibilitatea de proiectare a instalațiilor dumneavoastră pentru a fi compatibile cu Industrie 4.0.

Produse

Soluțiile individuale pentru migrarea instalațiilor dumneavoastră de prelucrare se bazează pe produsele noastre fiabile.

Router de securitate

Pentru sarcinile specifice de control în circuit închis, monitorizare și optimizare, vă oferim diverse produse și soluții din tehnologia de conectare, comunicare și automatizare. Astfel puteți colecta, transporta și prelucra date în condiții de siguranță.

Aflați mai multe despre portofoliul nostru de produse cuprinzător din manualul nostru de utilizare pentru industria de prelucrare.

Contact personal
Venim cu plăcere la dumneavoastră!

Aveți în prezent un proiect de modernizare sau extindere și doriți o ședință de consultanță?

Contactați-ne acum
Conversație între doi bărbați cu tabletă