Condiționarea semnalelor în producția de utilaje

Releele sunt blocuri de interfețe care, în funcție de execuție, îndeplinesc diverse sarcini la pornirea, oprirea și comutarea circuitelor. Dispozitivele de comutare predispuse la defecțiuni pun în pericol disponibilitatea utilajelor și a sistemelor. Datorită gamei largi de produse din gama COMPLETE line, îți stau la dispoziție soluții rentabile, ce îndeplinesc toate cerințele conceptelor moderne de instalații.

Condiționarea semnalelor

COMPLETE line vă oferă soluții sigure și fiabile pentru conectarea controlerului la câmp.

Domeniul funcțional Condiționarea semnalelor
Control
Faceți clic pe următorul link pentru a afla mai multe informații despre domeniul funcțional „Control”.
Aflați mai multe
Control
Cablare de sistem
Reduceți eforturile de cablare a componentelor individuale ale unui sistem de automatizare cu soluțiile de cablare de sistem de la Phoenix Contact.
Cablare de sistem
Module releu extrem de compacte
Sistemul de relee PLC-INTERFACE este interfața puternică dintre controler și sistemele periferice cu relee conectabile cu semiconductor extrem de înguste și cu accesorii complete.
Module releu extrem de compacte
Control
Faceți clic pe următorul link pentru a afla mai multe informații despre domeniul funcțional „Control”.
Aflați mai multe
Control
Amplificator de izolare cu siguranță funcțională și protecție la explozie
Amplificatoarele de izolare MACX Analog vă oferă soluții cuprinzătoare pentru procesarea sigură, fără interferențe a semnalelor analogice și digitale.
Amplificator de izolare cu siguranță funcțională și protecție la explozie
Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare
Cu o lățime totală începând de la 3,5 mm, TERMITRAB complete este gama de produse cu cele mai înguste dispozitive de protecție împotriva descărcărilor din lume pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare.
Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare
Amplificator de izolare cu conexiune prin magistrală și prin rețea
MINI Analog Pro este prima gamă de amplificatoare de 6 mm cu tehnologie de conectare plug-in. Fiind ușor de vizualizat, punctele de conectare ușor accesibile și măsurarea curentului în timpul funcționării vă facilitează considerabil munca.
Amplificator de izolare cu conexiune prin magistrală și prin rețea
Amplificator de izolare cu siguranță funcțională și protecție la explozie
Amplificatoarele de izolare MACX Analog vă oferă soluții cuprinzătoare pentru procesarea sigură, fără interferențe a semnalelor analogice și digitale.
Amplificator de izolare cu siguranță funcțională și protecție la explozie
Conectare
Faceți clic pe următorul link pentru a afla mai multe informații despre domeniul funcțional „Conectare”.
Aflați mai multe
Conectare

Exemplul 1
Cablarea de sistem minimizează efortul de cablare între controler și câmp prin cabluri prefabricate și testate. Secțiunile de releu, cu o lățime de numai 6 mm, preiau adaptarea semnalelor I/O digitale.
Exemplul 2
Pentru transmiterea fără probleme a semnalelor analogice, este disponibilă o gamă cuprinzătoare de convertoare și amplificatoare de izolare.
Exemplul 3
Modulele de protecție împotriva descărcărilor dezvoltate special pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare garantează disponibilitatea sistemului chiar și în condiții dure. Amplificatoarele de izolare cu conexiune prin magistrală și prin rețea transmit în siguranță semnale din câmp în rețelele industriale.