Tehnologie de conectare pentru producția de utilaje
Cu CLIPLINE complete, sistemul unic de blocuri terminale modulare din gama COMPLETE line, poți alege tehnologia de conectare în funcție de necesitățile tale. Această variantă îți oferă posibilitatea de a reacționa în mod flexibil la toate cerințele și solicitările, la nivel mondial. Toate tehnologiile de conectare pot fi combinate liber la același accesoriu.
Conectare
Produsele din portofoliul COMPLETE line garantează conexiuni electrice fiabile pentru toate aparatele de la nivelul tabloului de distribuție.
Exemplul 1
Blocurile terminale pentru curenți mari sunt ideale pentru alimentarea cu energie.
Exemplul 2
De la blocuri de distribuție versatile, până la blocuri terminale de trecere compacte, COMPLETE line vă oferă soluția de distribuție a potențialului potrivită pentru fiecare aplicație.
Exemplul 3
Realizați conectarea consumatorilor din câmp în mod compact, cu blocuri terminale de motor de mici dimensiuni. Trecerile prin panou care pot fi personalizate au rolul de interfață cu exteriorul.
Exemplul 4
Terminalele de multiplexare sunt utilizate în special în domeniul transmiterii de semnale. În acest sens, siguranța necesară este garantată de blocuri terminale de deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit adecvate.
Exemplul 5
Blocurile terminale pentru senzori/actuatoare sunt ideale pentru o cablare deosebit de compactă a senzorilor și a actuatoarelor.