Alimentare și protecție în producția de utilaje
Produsele din gama POWER îți oferă tehnologii de vârf și un grad înalt de calitate pentru aplicațiile tale. Sursele de alimentare, convertoarele CC/CC, modulele de redundanță și sursele de alimentare neîntreruptibilă sunt personalizate în mod optim prin funcționalitatea și designul lor pentru a corespunde cerințelor din diverse domenii.
Alimentare și protecție
Evitați opririle nedorite ale sistemului: COMPLETE line vă oferă toate componentele necesare pentru un concept de alimentare cuprinzător.
O protecție performantă împotriva descărcărilor deviază sigur supratensiunile tranzitorii fără a se ajunge la o oprire a instalației. Transferul stărilor de supratensiune survenite în Cloud permite realizarea lucrărilor de întreținere preventivă.
Soluțiile avansate pentru distribuția de potențial CA, respectiv CC din tabloul de distribuție reduc necesarul de spațiu și timpul de instalare. Dacă este necesar, soluțiile de redundanță sau bateriile completează sursa de alimentare CC și, astfel, asigură alimentarea de 24 V chiar și în situații critice. Întrerupătoarele de protecție împiedică răsfrângerea efectelor negative ale defecțiunilor din câmp asupra întregului sistem. Pe lângă alimentare și protecție, soluțiile de monitorizare sustenabile contribuie la economisirea energiei la nivelul întregului sistem.