Produse cu tehnologii de vârf
Cu portofoliul cuprinzător și integrat de produse COMPLETE line, puteți construi rapid și ușor tablouri de distribuție. Datorită design-ului unitar și hapticii uniformizate, produsele COMPLETE line sunt deosebit de ușor de instalat. Astfel, economisiți timp la montare, punere în funcțiune și întreținere. Toate produsele COMPLETE line dispun de tehnologia de conectare push-in, permițând, astfel, cablarea rapidă și fără scule, indiferent de aplicație.
Avantajele dumneavoastră
- Manevrare simplă și optică de calitate superioară datorită consecvenței în ce privește funcția și design-ul
- Instalare rapidă, fără scule, grație tehnologiei de conectare push-in
- Costuri reduse în producție și logistică datorită accesoriilor standardizate pentru șuntare, marcare și inspecție
- Un tablou de distribuție complet dintr-o singură sursă cu produsele COMPLETE line cu tehnologii de vârf