Produse cu tehnologii de vârf pentru industria de proces

Disponibilitatea fără probleme și eficientă a sistemului este esențială în industria de proces. În plus, se tratează subiecte precum modularizarea și digitizarea domeniului. COMPLETE line oferă soluții complete pentru toate domeniile funcționale ale industriei de proces.

Avantajele dumneavoastră

  • Soluții complete pentru tablouri de distribuție în aplicații de proces
  • Instalare rapidă, fără scule, grație tehnologiei de conectare push-in
  • Costuri reduse în producție și logistică datorită accesoriilor standardizate pentru punți, marcare și testare
  • Manevrare simplă și optică de calitate superioară datorită consecvenței în ce privește funcția și design-ul

Montarea unui tablou de distribuție pentru instalațiile de procesare

Imagine interactivă: montarea unui tablou de distribuție pentru instalațiile de procesare
Condiționarea semnalelor
Pentru a asigura derularea fără erori și stabilă a proceselor complexe din industria de prelucrare, trebuie asigurată transmiterea fără probleme a semnalelor de la câmp la controler.
Aflați mai multe
Condiționarea semnalelor
Conectare
COMPLETE line oferă o gamă largă de blocuri terminale modulare pentru conectarea diverselor aplicații la nivelul tabloului de distribuție.
Aflați mai multe
Conectare
Alimentare și protecție
O disponibilitate maximă a sistemelor este esențială pentru industria de prelucrare. COMPLETE line oferă soluții fiabile, complete pentru o sursă de alimentare rezistentă, neîntreruptibilă.
Aflați mai multe
Alimentare și protecție
Control
COMPLETE line oferă soluții eficiente pentru întreținerea, modificarea și echiparea ulterioară a aplicațiilor de proces existente și pentru dezvoltarea de instalații noi, sigure pentru viitor.
Aflați mai multe
Control
Comunicare sigură
Pentru a asigura derularea stabilă și fiabilă a tuturor proceselor și pentru a interveni din timp, dacă este cazul, este necesară monitorizarea continuă a instalațiilor din industria de prelucrare.
Aflați mai multe
Comunicare sigură
Serie de videoclipuri
Siguranța funcțională în industria de prelucrare

Ce înseamnă HAZOP și ce este o funcție de interblocare? Manuel Ungermann, manager pentru produse de siguranță în cadrul Phoenix Contact, explică termeni, teme și produse pentru pornire și oprire în instalații din domeniul tehnologiei de procesare.

Vizualizați acum
Siguranța funcțională în industria de prelucrare