Comunicare sigură în industria de proces

Pentru a asigura derularea stabilă și eficientă a tuturor proceselor și pentru a interveni din timp, dacă este cazul, este necesară monitorizarea continuă a instalațiilor din industria de proces. Tendința este către o arhitectură deschisă cu structură modulară care permite integrarea Plug-and-Play.

Imagine interactivă: dezvoltarea de soluții de comunicare pentru industria de prelucrare
Protecție împotriva descărcărilor
Gama de produse DATATRAB DT protejează rețelele de mare viteză de până la 10 gigabiți Ethernet și rețelele cu interfață RS-485. Dar și interfețe analogice și digitale pentru telecomunicații, inclusiv DSL.
Aflați mai multe
Protecție împotriva descărcărilor
Infrastructură de comunicare
Produsele Industrial Ethernet din portofoliul COMPLETE line oferă toate avantajele rețelelor Ethernet moderne: Flexibile, puternice, permanente și rapide, fără egal.
Aflați mai multe
Infrastructură de comunicare
Router de securitate
Dispozitivele de securitate mGuard sunt adecvate în mod deosebit pentru asigurarea descentralizată și întreținerea sigură de la distanță a celulelor de producție sau a utilajelor individuale.
Aflați mai multe
Router de securitate
Router de securitate
Dispozitivele de securitate mGuard sunt adecvate în mod deosebit pentru asigurarea descentralizată și întreținerea sigură de la distanță a celulelor de producție sau a utilajelor individuale.
Aflați mai multe
Router de securitate
Comunicație cablată
Cu noile prelungitoare Ethernet puteți conecta rețele Ethernet pe distanțe de până la 20 km prin conductoare cu 2 fire simple. În cadrul unei rețele pot fi combinate prelungitoare Ethernet cu sau fără management.
Aflați mai multe
Comunicație cablată
Comunicație fără fir
Routerul de rețea mobilă TC ROUTER de la Phoenix Contact facilitează o conexiune de date robustă prin intermediul rețelei de telefonie mobilă 4G.
Aflați mai multe
Comunicație fără fir
Interfață locală
De la Tablet-PC-ul mobil cu Bluetooth pentru exploatare în câmp, până la software-ul complex de vizualizare pentru sistemele extinse de vizualizare – COMPLETE line oferă soluția potrivită pentru exploatarea și monitorizarea aplicației dumneavoastră.
Aflați mai multe
Interfață locală
Switch
Switch-urile Ethernet sunt punctele nodale ale sistemului de comunicații în rețeaua dumneavoastră industrială. Acestea asigură un schimb de date fiabil și eficient și pot garanta robustețea rețelei dumneavoastră.
Aflați mai multe
Switch
Control
Tehnologia de comunicații transmite datele la nivelul de control pentru utilizare ulterioară.
Aflați mai multe
Control
Alimentare și protecție
Conceptele de alimentare fiabile permit întregii infrastructuri de comunicare să funcționeze fără întrerupere.
Aflați mai multe
Alimentare și protecție

Switch-urile sunt un element central în comunicarea industrială. Acestea coordonează datele între un număr mare de dispozitive terminale și permit o comunicare eficientă. Switch-urile fără management oferă funcționalitate standard cu un număr variabil de porturi. Switch-urile cu management permit, de asemenea, analizarea și controlul traficului de date prin mecanisme de redundanță și diagnosticare de rețea și au securitate cibernetică îmbunătățită. Routerele sau switch-urile de nivel 3 îndeplinesc funcții similare și permit, de asemenea, conectarea subrețelelor.

În timp ce unitățile de control și siguranță au de obicei o conexiune directă la switch-uri, unele rețele necesită o infrastructură de comunicare extinsă. Repetoarele și prelungitoarele cresc performanța rețelei. Gateway-urile măresc numărul de dispozitive, iar convertoarele integrează participanții fără interfață Ethernet.

Protecția fiabilă împotriva descărcărilor este esențială pentru dispozitivele de câmp și cablurile de date. Gama de produse DATATRAB DT din portofoliul COMPLETE line este adecvată pentru protejarea interfețelor de date sensibile.

După selectarea switch-urilor potrivite pentru aplicație, alte dispozitive, cum ar fi componentele de monitorizare și comandă, sunt conectate pentru câmp. Aici sunt potrivite panouri PC robuste și HMI-uri cu aprobări pentru domenii ce prezintă potențial exploziv și condiții maritime.

În cele din urmă, diferitele subsisteme sunt conectate la sistemul de control supraordonat folosind soluții cu fir sau fără fir. Pentru aplicațiile aflate în imediata apropiere, cablarea este o soluție simplă și fiabilă, cu transmitere rapidă de date. Dacă cablarea nu poate fi realizată din cauza distanțelor mari, soluțiile radio oferă o alternativă. Însă aceste conexiuni sunt adesea supuse interferențelor, cum ar fi câmpurile electromagnetice, reflexiile, decolorarea, interferențele și umbririle, care au un impact negativ asupra transmiterii de date.

O infrastructură de comunicare prost gestionată sau chiar infiltrată prezintă riscuri majore pentru stabilitatea și siguranța rețelei. Prin urmare, fiecare aplicație critică de infrastructură trebuie protejată cu Cyber ​​​​Security IEC 62443 – și, dacă se poate, la fiecare punct de acces posibil. Cu firewall-uri performante și flexibile, routerele de securitate asigură aplicații sigure în conformitate cu IEC.