Controlarea utilajelor și a instalațiilor din industria de proces

Sistemele de control din industria de proces gestionează aplicații complexe în medii adesea critice. COMPLETE line oferă soluții eficiente pentru întreținerea, modificarea și echiparea ulterioară a aplicațiilor existente și pentru dezvoltarea de instalații noi, sigure pentru viitor.

Construirea de sisteme de control pentru industria de prelucrare

Imagine interactivă: construirea de sisteme de control pentru industria de prelucrare
I/O la distanță
Sistemul Axioline P I/O garantează disponibilitate ridicată pentru aplicația dumneavoastră. Magistrala locală cu capacitate de înlocuire sub tensiune permite înlocuirea modulelor existente de la o stație Axioline P I/O fără a fi nevoie să opriți sistemul.
Aflați mai multe
I/O la distanță
Sistem I/O
Fie că este vorba despre toate sistemele de magistrală și rețele uzuale sau de controlere proprii de sistem, grație I/O-urilor avansate, comunicați ușor și economic.
Aflați mai multe
Sistem I/O
Controler
PLCnext Technology permite transferul datelor de câmp în cloud, astfel încât acestea să poată fi utilizate, dacă este necesar, pentru sistemele de monitorizare a sistemelor.
Aflați mai multe
Controler
Sistem I/O
Sistemul I/O Axioline Smart Elements oferă multe avantaje pentru aplicații în domeniu ce nu prezintă potențial exploziv, de la design compact la utilizare flexibilă. Axioline F este disponibil cu aprobări pentru domenii ce prezintă potențial exploziv pentru medii dure.
Aflați mai multe
Sistem I/O
Gateway Profinet
Gateway-urile convertesc simplu și rapid semnalele HART seriale pe bază de Ethernet sau semnalele I/O pe bază de PROFIBUS PA.
Aflați mai multe
Gateway Profinet
Switch de câmp PROFIBUS PA
Cuploarele elementelor de câmp multicanal pentru PROFIBUS PA și FOUNDATION-Fieldbus poartă, de asemenea, numele de bariere de magistrală de câmp, din cauza Zonei Ex 1.
Aflați mai multe
Switch de câmp PROFIBUS PA
Multiplexor
Un sistem multiplexor este un sistem simplu pentru transmiterea semnalelor digitale și analogice între două sau mai multe stații aflate la distanțe mari în spațiu.
Aflați mai multe
Multiplexor
Switch de câmp APL
Noua tehnologie APL „Advanced Physical Layer” permite o conexiune Ethernet directă a dispozitivului de câmp și, astfel, elimină necesitatea conversiei protocolului. Switch-ul de câmp APL independent de protocoale este proiectat și aprobat pentru funcționarea cu siguranță funcțională în domenii ce prezintă potențial exploziv și stabilește conexiuni sigure la dispozitivele APL din zona 0/1 conform standardului 2-WISE.
Aflați mai multe
Switch de câmp APL
Condiționarea semnalelor
Transmiterea fără probleme a semnalelor de la câmp la controler este esențială pentru derularea fără erori și stabilă a proceselor complexe din industria de prelucrare.
Aflați mai multe
Condiționarea semnalelor
Condiționarea semnalelor
Transmiterea fără probleme a semnalelor de la câmp la controler este esențială pentru derularea fără erori și stabilă a proceselor complexe din industria de prelucrare.
Aflați mai multe
Condiționarea semnalelor
Conectare
COMPLETE line oferă o gamă largă de blocuri terminale modulare pentru conectarea diverselor aplicații la nivelul tabloului de distribuție.
Aflați mai multe
Conectare
Comunicare sigură
Pentru a asigura derularea stabilă și fiabilă a tuturor proceselor și pentru a interveni din timp, dacă este cazul, este necesară monitorizarea continuă a instalațiilor din industria de prelucrare.
Aflați mai multe
Comunicare sigură

Una dintre sarcinile principale ale controlerului în mediul tehnologic este conectarea senzorilor și actuatoarelor din câmp la controler, ținând cont de toate cerințele de siguranță necesare și de aprobările pentru domenii ce prezintă potențial exploziv pentru diferite standarde și zone.

O posibilitate este conexiunea clasică Point-to-Point cu produse din domeniul tehnologiei de conectare și condiționării semnalului. Semnalele analogice sunt colectate în câmp prin cutii de distribuție adecvate mediului și transmise către camera de comandă cu ​​sistem de control supraordonat prin cabluri master. Această soluție este utilizată în aproape 80 % din toate cazurile în industria de prelucrare, în special în industria petrolului și a gazelor.

Pe măsură ce dimensiunea și complexitatea aplicației cresc, crește și efortul de cablare. Acesta este unul dintre motivele utilizării sistemelor descentralizate cu conexiune la rețea industrială. Aceste sisteme se bazează adesea pe senzori și actuatoare analogice, deși tehnologia de control utilizează tot mai mult semnale digitale.

În industria chimică și farmaceutică, în multe cazuri preia colectarea datelor un sistem I/O la distanță. Aceste sisteme au de obicei o aprobare pentru zona 2 sau chiar zona 1. Ele înregistrează date analogice specifice procesului și permit o conexiune eficientă la sistemul de control prin magistrala digitală. Stația Axioline P este ideală pentru combinarea cu sisteme I/O cu și fără aprobare pentru domenii ce prezintă potențial exploziv și în condiții de mediu dure, precum și în domeniul de temperatură -40 până la 70 °C. Această soluție reduce semnificativ efortul de cablare în comparație cu cablarea clasică Point-to-Point.

Un concept modular de automatizare controlează consumatori precum compresoare și pompe. Un controler descentralizat prelucrează datele colectate direct în aplicație și transmite doar datele relevante pentru tehnologia de control. Acest lucru reduce fluxul de date și crește viteza sistemului.
Combinația de dispozitive digitale de câmp, switch-uri de câmp PROFIBUS PA și un gateway PROFINET oferă o soluție digitală constantă. În timp ce switch-ul de câmp asigură conectarea și comunicarea cu dispozitive digitale, gateway-ul Profinet permite comunicația redundantă cu nivelul de control. Acest lucru deschide calea pentru conectarea sistemelor Asset Management bazate pe cloud.

Chiar și instalațiile moderne folosesc de obicei o combinație de dispozitive de câmp digitale și analogice. În acest caz, multiplexoarele sprijină conectarea semnalelor I/O convenționale la rețeaua PROFIBUS PA existentă. Acestea conectează 4 senzori de 20 m A la gateway-ul PROFINET și asigură disponibilitatea digitală a semnalelor analogice. În acest fel, ele permit utilizarea sustenabilă a sistemelor analogice existente cu noua tehnologie de senzori digitali.

Noua tehnologie APL „Advanced Physical Layer” permite o conexiune Ethernet directă a dispozitivului de câmp și, astfel, elimină necesitatea conversiei protocolului. În plus, permite utilizarea de date suplimentare de la dispozitivele de câmp și le transmite către fiecare parte interesată definită a instalației. Switch-ul de câmp APL independent de protocoale este proiectat și aprobat pentru funcționarea cu siguranță funcțională în domenii ce prezintă potențial exploziv și stabilește conexiuni sigure la dispozitivele APL din zona 0/1 conform standardului 2-WISE.