Condiționarea semnalelor în industria de proces

O derulare fără erori și stabilă a proceselor complexe este esențială în industria de proces. Prin urmare, este deosebit de important să existe o transmitere fără interferențe a semnalelor de la câmp la controler. COMPLETE line oferă produse consacrate și eficiente pentru aceste sarcini și lucrează cu precizie și siguranță ridicate.

Imagine interactivă: aplicații pentru condiționarea semnalului în industria de prelucrare
Cablare de sistem pentru amplificator de izolare cu conexiune prin magistrală și prin rețea
Cu gateway-urile ușor atașabile, puteți integra în rețeaua dumneavoastră orice amplificator de izolare MINI Analog Pro cu ieșire de curent sau digitală, economisind spațiu. Nu sunt necesare carduri de intrare specifice semnalului.
Aflați mai multe
Cablare de sistem pentru amplificator de izolare cu conexiune prin magistrală și prin rețea
Procesare semnal
MINI Analog Pro este prima gamă de amplificatoare de 6 mm cu tehnologie de conectare conectabilă. Ușor de vizualizat, punctele de conectare accesibile și măsurarea curentului în timpul funcționării vă facilitează considerabil munca.
Aflați mai multe
Procesare semnal
Multiplexor HART
Multiplexor HART pentru configurarea și diagnosticarea online a dispozitivelor de câmp compatibile cu HART și pentru documentarea constantă a variabilelor procesului și stărilor cu un PC sau un sistem de management, pentru montare pe NS 35/7,5 sau NS 32
Aflați mai multe
Multiplexor HART
Conectare
COMPLETE line oferă o gamă largă de blocuri terminale modulare pentru conectarea diverselor aplicații la nivelul tabloului de distribuție. Toate produsele se remarcă printr-o instalare simplă, accesorii standardizate și un design consecvent.
Aflați mai multe
Conectare
Condiționarea semnalelor
MINI Analog Pro este prima gamă de amplificatoare de 6 mm cu tehnologie de conectare conectabilă. MACX Analog oferă funcții suplimentare pentru cerințele de siguranță intrinsecă și nivel de integrare a securității.
Aflați mai multe
Condiționarea semnalelor
Termination Carrier
Plug and Play: Termination Carrier vă ajută la conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor MACX Analog montate pe șină DIN la cardurile de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare prin cablarea de sistem VARIOFACE preasamblată.
Aflați mai multe
Termination Carrier
Cablare de sistem pentru I/O-uri universale
Cablarea de sistem VARIOFACE este un concept de cablare care a fost dezvoltat special pentru cuplarea la module E/A ale diverselor dispozitive de automatizare.
Aflați mai multe
Cablare de sistem pentru I/O-uri universale
Element de bază pentru multiplexarea semnalelor
Multiplexarea I/O VIP este o soluție independentă de controler, constând dintr-un element de bază și accesorii de intrare-ieșire (IOA) conectabile cu diferite funcții electrice.
Aflați mai multe
Element de bază pentru multiplexarea semnalelor
IOA-uri conectabile pentru multiplexarea semnalelor
Multiplexarea I/O VIP este o soluție independentă de controler, constând dintr-un element de bază și accesorii de intrare-ieșire (IOA) conectabile cu diferite funcții electrice.
Aflați mai multe
IOA-uri conectabile pentru multiplexarea semnalelor
Cablare de sistem pentru sistem de relee CLP
Combinația dintre sistemul de relee cu INTERFAȚĂ PLC și cablarea de sistem potrivită creează o conexiune conectabilă rapidă a controlerelor și a releelor.
Aflați mai multe
Cablare de sistem pentru sistem de relee CLP
Releu logic
Sistemul de relee INTERFAȚĂ PLC este interfața puternică dintre controler și sistemele periferice. Cu INTERFAȚA PLC dispuneți de o gamă cuprinzătoare de relee extrem de compacte, conectabile și de relee cu semiconductor.
Aflați mai multe
Releu logic
Control
COMPLETE line oferă o varietate de soluții eficiente pentru întreținerea, echiparea ulterioară și modificarea aplicațiilor din industria de prelucrare și pentru dezvoltarea de instalații noi, sigure pentru viitor.
Aflați mai multe
Control
Comunicare sigură
COMPLETE line oferă tehnologie de comunicații industriale pentru aplicații fiabile și sigure în industria de prelucrare.
Aflați mai multe
Comunicare sigură
Serie de videoclipuri
Siguranța funcțională în industria de prelucrare

Ce înseamnă HAZOP și ce este o funcție de interblocare? Manuel Ungermann, manager pentru produse de siguranță în cadrul Phoenix Contact, explică termeni, teme și produse pentru pornire și oprire în instalații din domeniul tehnologiei de procesare.

Vizualizați acum
Siguranța funcțională în industria de prelucrare