Alimentare și protecție în industria de proces
O disponibilitate maximă a sistemelor este esențială pentru industria de proces. Prin urmare, 99 % dintre aplicații sunt construite cu surse de alimentare redundante. COMPLETE line îți oferă soluții complete și armonizate pentru configurarea sursei tale eficiente de alimentare.
Construirea unei surse de alimentare fiabile pentru industria de prelucrare
O protecție performantă împotriva descărcărilor deviază în siguranță supratensiunile tranzitorii de pe partea de CA fără a se ajunge la o oprire a instalației. Transferul stărilor de supratensiune survenite în Cloud permite realizarea lucrărilor de întreținere preventivă.
Soluțiile avansate pentru distribuția de potențial de curent alternativ, respectiv curent continuu din tabloul de distribuție reduc necesarul de spațiu și timpul de instalare. Dacă este necesar, soluțiile de redundanță sau bateriile completează sursa de alimentare CC și, astfel, asigură alimentarea de 24 V chiar și în situații critice.
În instalațiile de procesare mari, de exemplu în rafinării, copii de rezervă sub formă de surse de alimentare neîntreruptibilă de curent alternativ uriașe, centrale, sunt adesea deja disponibile pe partea de rețea. Acestea garantează că, în cazul unei erori, nicio defecțiune a rețelei nu duce la întreruperi în aplicațiile individuale.
Întrerupătoarele de protecție împiedică răsfrângerea efectelor negative ale defecțiunilor din câmp asupra întregului sistem. Pe lângă alimentare și protecție, soluțiile de monitorizare sustenabile contribuie la economisirea energiei la nivelul întregului sistem.