Soluții de produs pentru procese de producție optimizate

Sisteme scalabile pentru eficiență maximă

Planificați-vă producția de tablouri de distribuție cât mai eficient posibil – de la materialul de instalare până la sistemul de asistență pentru lucrători.

Aflați mai multe despre diversele posibilități pentru optimizarea producției în funcție de nevoile dumneavoastră în broșura noastră „clipx WIRE assist”!

Descărcați acum
Pregătirea conductorilor cu clipx WIRE assist

Producție eficientă

Producția de tablouri de distribuție se caracterizează printr-o pondere ridicată a costurilor de proces. Prin urmare, acesta este un punct de plecare ideal pentru a îmbunătăți rentabilitatea în producția de mașini și instalații. COMPLETE line vă oferă soluții inovatoare și scalabile pentru proiectarea eficientă a proceselor dumneavoastră de producție.

Lucrul cu sistemul de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist

Sistemul de asistență pentru lucrători WIRE assist

Sisteme de asistență pentru lucrători

Sistemul de asistență clipx WIRE assist permite pregătirea eficientă a conductorilor. Cu ajutorul sistemului asistat de software, utilizatorul parcurge toate etapele procesului parțial automatizat de prelucrare a conductorilor, controlează sculele automate, precum și sistemele de imprimare relevante și dispune de informațiile necesare pe baza datelor CAE.

Operarea sculei automate CUTFOX 10

Sculă automată CUTFOX 10

Scule automate

Lucrați economic: automatizați diferite etape de lucru cu sculele automate inovatoare de la Phoenix Contact. Indiferent dacă este vorba despre tăiere, dezizolare, sau sertizare - dispozitivele puternice vă permit să creșteți semnificativ eficiența în fiecare pas al pregătirii conductorilor.

Tehnicianul utilizează scula manuală în fața unui tablou de distribuție

Portofoliu de scule cuprinzător

Sculă manuală

Tăiere, dezizolare, sertizare, înșurubare și măsurare - sculă ergonomică de înaltă calitate care nu numai că facilitează execuția acestor aplicații, ci și garantează rezultate precise în mod constant. Aflați mai multe despre instrumentele de prelucrare și de măsurare din gama noastră de produse TOOL fox.

Angajat în fața portofoliului MARKING system

Portofoliu versatil MARKING system

Sisteme de etichetare

Marcajul cablărilor și a componentelor este unul dintre cei mai intensivi pași de proces din producția de tablouri de distribuție. Soluțiile industriale de marcare și etichetare ale MARKING system vă ușurează munca de zi cu zi. Oferta unitară de sistem, constând dintr-un software profesional de proiectare și marcare, din sisteme de imprimare și materiale de marcare inovatoare pentru toate domeniile de aplicații, oferă soluții intuitive și ușor de utilizat, de la proiectare până la marcajul finit.

Angajatul atașează marcajele de instalare și montare în tabloul de distribuție

Material de instalare și de montare

Material de instalare și de montare

Uneori detaliile fac o mare diferență. Construiți-vă tabloul de distribuție în mod eficient cu materialul de instalare și de montare din portofoliul COMPLETE line. Accesoriile de marcare, șuntare și inspecție standardizate reduc varietatea necesară a pieselor, astfel încât să beneficiați de cel mai înalt nivel de reutilizare. De la canale de cabluri la trecere prin panou, vă oferim tot ce aveți nevoie pentru producția eficientă de tablouri de distribuție.

Desfășurările proceselor în producția de tablouri de distribuție

Desfășurările proceselor în producția de tablouri de distribuție

Planificare producție tablouri de distribuție eficientă

Optimizarea continuă a tuturor pașilor de proces din tabloul de distribuție este necesară pentru a putea face față provocărilor actuale, cum ar fi timpii de livrare mai reduși, creșterea presiunii competitive și producția individualizată. Pe lângă soluțiile de produse potrivite, o viziune unitară și conectarea în rețea a proceselor sunt cheia către succes. COMPLETE line vă oferă concepte cuprinzătoare cu care vă puteți exploata potențialul de-a lungul întregului lanț valoric.