Produse cu tehnologii de vârf pentru clădirea rezidențială

Un control inteligent al clădirilor oferă potențialul de optimizare completă a eficienței energetice și a întreținerii – și permite creșterea semnificativă a confortului pentru utilizatori. COMPLETE line oferă soluții pentru o comunicație la distanță eficientă și sigură cu clădirile rezidențiale inteligente.

Avantajele dumneavoastră

  • Soluții complete pentru instalația electrică în clădiri rezidențiale
  • Instalare rapidă, fără scule, grație tehnologiei de conectare push-in
  • Costuri reduse în producție și logistică datorită accesoriilor standardizate pentru punți, marcare și testare
  • Manevrare simplă și optică de calitate superioară datorită consecvenței în ce privește funcția și design-ul

Tablou de distribuție pentru clădirea rezidențială

Imagine interactivă: tablou de distribuție pentru clădirea rezidențială inteligentă
Conectare
COMPLETE line oferă o varietate de soluții pentru conexiuni eficiente în instalațiile clădirilor, de la alimentare și distribuție de potențial până la cablarea de ieșire, cablarea camerei rezistente la umezeală și cablarea externă.
Aflați mai multe
Conectare
Comunicare
Lumea devine din ce în ce mai complexă, inteligentă și interconectată – acest lucru este valabil și pentru clădirile rezidențiale moderne. COMPLETE line oferă soluții pentru control inteligent, inclusiv acces la distanță activ la Smart Home.
Aflați mai multe
Comunicare
Alimentare, protecție și monitorizare
Dispozitivele inteligente din clădirile rezidențiale trebuie să fie alimentate în mod fiabil cu energie, protejate împotriva deteriorării și monitorizate în funcție de necesarul dumneavoastră de energie. COMPLETE line vă oferă soluții sistemice pentru furnizarea, protecția și monitorizarea energiei în clădirile rezidențiale.
Aflați mai multe
Alimentare, protecție și monitorizare
Instalație eficientă a clădirii
Instalație electrică și componente electronice

Pentru instalațiile de clădiri moderne, timpul de instalare este un factor din ce în ce mai important.
Cu produsele noastre personalizate, vă oferim asistență competentă în domeniile conectării, marcării, protecției și distribuției.

Aflați mai multe
Instalator în fața unui tablou de distribuție cu clește de sertizare în mână