Tehnologie de conectare pentru clădirea rezidențială

COMPLETE line oferă o varietate de soluții pentru conexiuni eficiente în instalațiile clădirilor. De la alimentare și cablarea de ieșire până la cablarea camerei rezistente la umezeală și cablarea externă. Toate produsele se remarcă printr-o instalare simplă, accesorii standardizate și un design consecvent.

Proiectarea de soluții de conectare pentru clădiri rezidențiale
Alimentare
Terminalele de derivație din seria UDB ... sunt adecvate pentru prelevarea simplă de tensiune din conductorii principali de alimentare de până la 35 mm².
Aflați mai multe
Distribuție potențial
Blocurile PTVFIX oferă o conexiune de tip push-in laterală pentru căi de cablare directe, combinată cu avantajele blocurilor de distribuție PTFIX consacrate pentru distribuția flexibilă și economică a sarcinii și curentului de comandă.
Aflați mai multe
Distribuție potențial
Cablare de ieșire
CLIPLINE complete oferă numeroase opțiuni pentru cablarea de ieșire. Blocurile terminale pentru instalații KNX sunt adecvate îndeosebi pentru această sarcină.
Aflați mai multe
Cablare de ieșire
Cablarea încăperii rezistente la umezeală și cablarea externă
Cablarea în încăperi umede sau în spații exterioare impune cerințe speciale asupra gradului de protecție a instalației. Diverse sisteme de instalare din portofoliul COMPLETE line oferă gradul de protecție IP68.​
Aflați mai multe
Cablarea încăperii rezistente la umezeală și cablarea externă
Conector fotovoltaic
Conectorii SUNCLIX sunt potriviți pentru multe sisteme fotovoltaice și pentru cutiile de joncțiune a string-urilor. Aceștia sprijină astfel conectarea rapidă și fără erori a sistemului fotovoltaic.
Aflați mai multe
Conector fotovoltaic
Alimentare, protecție și monitorizare
COMPLETE line vă oferă soluții complete pentru alimentarea, protecția și monitorizarea instalației electrice în clădiri rezidențiale.
Aflați mai multe
Alimentare, protecție și monitorizare

În timpul alimentării, întreaga sarcină a clădirii trece prin doar câteva blocuri terminale modulare. Acest lucru impune cerințe speciale privind managementul căldurii. În același timp, în funcție de situația de instalare, există doar spațiu limitat pentru alimentare. Soluțiile utilizate trebuie, așadar, să fie adaptabile individual la spațiul existent. Terminalele modulare de derivație de la circuitul principal pot fi adaptate la spațiul de montare disponibil, precum și la diferitele configurații ale rețelei de alimentare.
Utilizarea eficientă a spațiului joacă, de asemenea, un rol important în distribuția potențialului. În special în cazul modificărilor și echipărilor ulterioare, există adesea probleme legate de spațiu. Blocurile de distribuție PTFIX oferă în acest caz o soluție flexibilă și scalabilă cu număr de poziții și modalități de montare diferite. Noile blocuri PTVFIX permit, de asemenea, cablare cu economie de spațiu, cu conexiune laterală pentru conductor.

Cablarea de ieșire KNX din distribuitorul principal este o condiție de bază pentru automatizarea clădirii. Blocurile terminale pentru instalație KNX din portofoliul COMPLETE line permit ca numeroasele ieșiri ale distribuitorului principal să fie aranjate și marcate într-o manieră inteligibilă - desigur, în conformitate cu EIB, adică standardul pentru „Magistrala europeană pentru instalații” . Portofoliul PTFIX oferă blocuri KNX preasamblate în diferite configurații.

În afara cutiei de comutare, instalația necesită un grad de protecție mai mare care, în funcție de locul de utilizare, poate fi chiar IP68. Cablarea corespunzătoare a cutiilor de joncțiune convenționale solicită mult timp și este costisitoare. Sistemele de instalare IP68 reprezintă o alternativă datorită montării rapide, simple și rentabile. Sistemele de conectare fac posibilă schimbarea consumatorilor în timpul lucrărilor de întreținere sau reparații cu timpi de nefuncționare minimi. COMPLETE line oferă, printre altele, seria PRC cu conexiune cu șurub consacrată de până la 6 mm², sistemul QPD cu conexiune prin perforarea izolației IDC rapidă și seria IPD cu conexiune confortabilă cu arc.

În zona conexiunilor fotovoltaice, există cerințe speciale pentru cablul CC. Pe partea de curent continuu, conectorii SUNCLIX sunt potriviți pentru multe sisteme fotovoltaice și pentru cutiile de joncțiune a string-urilor. Aceștia sprijină conectarea rapidă și fără erori a sistemului fotovoltaic.

Instalație electrică și componente electronice
Produse pentru activitățile dumneavoastră de zi cu zi din zona instalațiilor electrice

Programul nostru cuprinzător pentru instalații electrice vă susține cu succes în multe dintre sarcinile dumneavoastră. De la cablare la protecția potrivită împotriva descărcărilor și până la scula potrivită – cu produsele noastre durabile și soluțiile inovatoare asigurăm o eficiență mai mare în instalațiile electrice.

Descoperiți acum toate produsele
Instalator în fața unui tablou de distribuție cu clește de sertizare în mână