Conectori de instalare pentru instalațiile electrice Conectează rapid și simplu cablurile pentru transmiterea semnalului și a puterii. Realizează cu ușurință o distribuție flexibilă a energiei. Portofoliul nostru extins de conectori de instalare și distribuitoare oferă soluția optimă pentru clădiri și sisteme de infrastructură.

O persoană în subsolul de încălzire care conectează un conector de instalare la un distribuitor

Instalarea, prelungirea sau reparația cablurilor deteriorate sunt provocări zilnice în domeniul electricității. Distribuția complexă a energiei și conectarea motoarelor pentru rulouri, de exemplu, sunt, de asemenea, sarcini des întâlnite în rândul electricienilor. Aceste sarcini sunt realizate rapid cu conectorii de instalare, conectorii pentru cablu și distribuitoarele noastre.

Sistemele noastre de instalare IPD, PRC și QPD impresionează prin instalarea simplă și designul robust. Acestea oferă transmiterea și distribuția sigură a puterii și a semnalelor în zonele exterioare și umede. Utilizează conectorii de instalare și distribuitoarele QPD cu conexiune rapidă IDC, fără unelte speciale. Sau conectează cablurile în mod confortabil, fără unelte: sistemul IPD cu tehnologie de tip push-in face acest lucru posibil. Preferi conexiunea cu șurub consacrată? Atunci apelează la sistemul de instalare PRC.

  • Tehnologia de conectare adecvată pentru fiecare aplicație: contact IDC mai rapid, tehnologie de tip push-in simplă și conexiune cu șurub cu eficiență dovedită
  • Configurare simplă și rapidă, fără unelte speciale
  • Eficacitate ridicată datorită carcaselor robuste cu grad de protecție IP66/IP68/IP69 și de rezistență la șoc IK08

Prezentare comparativă a sistemelor de instalare

IPD

PRC

QPD

Tehnologie de conectare Conexiune push-in/Push-Lock Conexiune cu șurub/conexiune prin sertizare Conexiune prin perforarea izolației IDC
Număr de poziții 3/5 2 ... 7 3/4/5
Tensiune nominală/curent nominal până la 690 V și 20 A până la 690 V și 35 A până la 690 V și 40 A
Grad de protecție IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
Rezistență la șoc IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Temperatura mediului ambiant (în funcțiune) -30 °C (-40 °C) ... +100 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +100 °C
Tip de blocare Sistem de blocare rapidă tip baionetă. deblocare manuală sau cu o unealtă Blocare prin prindere, deblocare manuală sau cu o unealtă Blocare prin înfiletare, deblocare manuală sau cu o unealtă
Cicluri de conectare 50, respectiv 100 cu max. IP66 până la 2000 50
Secțiune conductor (rigid și flexibil) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Diametrul exterior al cablului 6 mm … 16 mm 8 mm … 21 mm 4 mm … 20 mm
Aprobări IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE

Sistem de instalare IPD Distribuție eficientă fără unelte a energiei în orice situație de montare, indiferent cât de dificilă este.

  • Cablare simplă și cu economie de timp pe teren datorită conexiunii Push-Lock
  • Blocare sigură, fără unelte, chiar și în situații de montare foarte dificile
  • Punere în funcțiune rapidă cu grupuri de cabluri preasamblate

Sistem de instalare PRC Distribuție sigură a energiei chiar și în condiții extreme.

  • Utilizare mai sigură în condiții de mediu extreme datorită gradelor ridicate de protecție și rezistenței la impact
  • Manevrare ușoară prin tehnologia dovedită de conectare cu sertizare sau cu șurub
  • Codare mecanică și de culoare pentru punerea în funcțiune rapidă și fără erori

Sistem de instalare QPD Configurare rapidă, simplă și rentabilă a distribuitoarelor de energie.

  • Conectare fără unelte speciale datorită conexiunii prin perforarea izolației IDC QUICKON
  • Soluții flexibile de distribuție datorită conexiunilor fixe și debroșabile
  • Protecție optimă împotriva influențelor de mediu

Conectori QPD STAK 3 și STAS 3 Conectori liber configurabili speciali pentru conectarea motoarelor jaluzelelor, rulourilor și copertinelor.

  • Instalare fără unelte, în cel mai scurt timp, datorită conexiunii IDC
  • Carcasă robustă și protejată împotriva stropirii cu apă
  • Compatibilă cu toate conectările clasice de motoare pentru copertine și jaluzele